Caractéristiques électriques
Énergie active (Wh) |
CEI 62053-22 classe 0,2S |
Énergie réactive (VARh) |
CEI 62053-24 classe 0,5S |
Dispositif de surveillance de l’énergie (PMD) |
CEI 61557-12 PMD/SD/K70/0.2 et PMD/SS/K70/0.2 |
Puissance active (P) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Puissance réactive (QV) |
CEI 61557-12 classe 1 |
Puissance apparente (SV) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Énergie apparente (EapV) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Courant (I) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Tension (U) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Fréquence (f) |
CEI 61557-12 classe 0,02 |
Remarque : Les valeurs d’énergie réactive et de valeur moyenne sont, par défaut, basées uniquement sur la fréquence fondamentale et n’incluent pas les harmoniques les plus élevés. Les valeurs d’énergie active et apparente et de valeur moyenne sont mesurées d’après le signal dans son entier, y compris les harmoniques.
Classe des mesures de qualité de l’énergie |
CEI 62586-2 spécifications Advanced: IEC 61000-4-30 Class A spécifications Standard: IEC 61000-4-30 Class S |
Déséquilibre de tension (Unb) |
CEI 61557-12 classe 0,2 |
Harmoniques de tension (Uh) |
CEI 61557-12 classe 1 |
THD tension (THDu) |
CEI 61557-12 classe 1 |
Harmoniques de courant (Ih) |
CEI 61557-12 classe 1 |
THD courant (THDi) |
CEI 61557-12 classe 1 |
Capture d’onde |
Advanced : 16-512 échantillons/période Standard : 16-256 échantillons/période Essential : 16-128 échantillons/période |
Plage de courant spécifiée | 57 à 400 V L-N / 100 à 690 V L-L (étoile) ou 100 à 600 V L-L (triangle) |
Fréquence de précision spécifiée | 50/60 Hz ±15 % |
Surcharge | 600 V L-N ou 1035 V L-L |
Impédance | > 5 MΩ |
Catégorie de mesure | III |
Précision spécifiée, plage de courant |
50 mA-10 A |
Tenue aux chocs |
20 A continu, 50 A à 10 s/h, 500 A à 1 s/h |
Impédance | 0,3 mΩ (valeur type) |
Charge | 0,01 VA maximum à 5 A |
Alimentation CA | |
Plage de fonctionnement |
50/60 Hz ±10 % : 90-415 V ±10 % 400 Hz : 90-120 V ±10 % |
Charge (appareil uniquement) |
Maximum : 7,2 W / 18 VA @ 415 V (45–65 Hz) Maximum : 4,5 W / 8 VA à 120 V (400 Hz) |
Charge (appareil avec toutes les options) |
Maximum : 18 W / 36 VA @ 415 V (45–65 Hz) Maximum : 18 W / 28 VA à 120 V (400 Hz) |
Temps de maintien (sans accessoires en option) |
100 ms (6 périodes à 60 Hz) minimum, toutes conditions 200 ms (12 périodes à 60 Hz) typique, 120 V CA 500 ms (30 périodes à 60 Hz) typique, 415 V CA |
Alimentation CC | |
Plage de fonctionnement |
110-415 V CC ± 15% |
Charge (appareil uniquement) |
Maximum : 6 W à 300 V CC |
Charge (appareil avec toutes les options) |
17 W à 300 V CC |
Temps de maintien | 100 ms (6 périodes à 60 Hz) minimum, toutes conditions |
Alimentation CC | |
Plage de fonctionnement |
20-60 V CC ± 10 % |
Charge (appareil avec toutes les options) |
Maximum : 17 W à 18–60 V CC |
Nombre |
1 |
Type | Statique de type A |
Tension de charge maximale | 30 V CA / 60 V CC |
Courant de charge maximal | 75 mA |
Résistance sous tension | 13–40 Ω à 25 °C |
Type de signal | Continu ou impulsions |
Fréquence d’impulsion | ≤ 25 Hz |
Nombre |
3 |
Type |
Excitation externe, indépendant de la polarité |
Précision des horodatages d’événement | ±1 ms |
Tension maximum |
30 V CA 60 V CC |
Fréquence d’impulsion | ≤ 25 Hz |
Temps de réponse |
20 ms |
Largeur d’impulsions minimum | 20 ms |
Appel de courant |
ON : ≤ 2,5 mA OFF : ≤ 0,5 mA |
État sous tension |
4-30 V CA 4-60 V CC |
État hors tension |
0-1,4 V CA 0-2,0 V CC |
IRIG-B | Format IRIG-B00x (code temporel IRIG-B non modulé) Les expressions codées de 0 à 7 sont prises en charge, mais les données de l’année ne sont pas utilisées. |