CEM (compatibilité électromagnétique)
Normes CEM | CEI 62052-11, CEI 61326-1 |
Immunité aux décharges électrostatiques | CEI 61000-4-2 |
Immunité aux champs électromagnétiques | CEI 61000-4-3 |
Immunité aux courants transitoires rapides | CEI 61000-4-4 |
Immunité aux transitoires électriques rapides en salves | CEI 61000-4-5 |
Immunité aux perturbations conduites | CEI 61000-4-6 |
Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau | CEI 61000-4-8 |
Immunité aux perturbations conduites, 2 – 150 kHz | CLC/TR 50579 |
Immunité aux creux de tension et coupures brèves | CEI 61000-4-11 |
Immunité aux ondes sinusoïdales fortement amorties | CEI 61000-4-12 |
Émissions conduites et rayonnées | EN 55011 et EN 55022 Classe B, FCC partie 15 Classe B, ICES-003 Classe B |
Tenue aux surtensions | IEEE/ANSI C37.90.1 |