MID/MIR

Normes MID/MIR et classes de précision applicables
  • EN 50470-1:2006 classe C
  • EN 50470-3:2006 classe C
Type d’équipement de mesure Compteur statique d’énergie active
Environnement mécanique M1
Environnement électromagnétique E2
Type de joint du couvercle Fil à sertir
Mesures applicables Mesures d’énergie active importée/exportée
Types de système (pour les applications en conformité MID/MIR)

  • Triphasé, étoile 4 fils, avec mise à la terre
  • Triphasé, triangle 3 fils, sans mise à la terre

Courant nominal 0,05– 5(10) A
Fréquence nominale 50 Hz
Voyant LED à impulsions d’énergie Poids de l’impulsion : 5000 imp/kWh
Pour être conforme à la norme MID/MIR, le compteur doit être installé dans des armoires certifiées MID/MIR, avec un indice IP51 ou supérieur.