计量设备符号
下列 IEC 60417 和 ISO 7000 符号可能被用于计量设备上:
| 符号 | 参考 | 标题和描述 |
|---|---|---|
|
IEC 60417-5017 |
接地 |
|
IEC 60417-5018 |
功能性接地(美国)* |
|
IEC 60417-5019 |
防护等级 Ⅰ;保护性接地 |
|
IEC 60417-5172 |
保护等级 II 设备** 识别符合 II 类设备(双重绝缘或加强绝缘)规定的安全要求的设备。 |
|
ISO 7000-0434B |
注意,请参阅随附文件 |
|
ISO 7000-1641 |
操作员手册;操作说明 |
* 此符号的使用可能因国家/地区而异。
** IEC 61140 中概述了防护等级设备要求。