PM8000 系列概述

PM8000 电力参数与电能质量测量仪有助于您满足电能监控和成本管理应用的需求。

PM8000 测量仪符合国际计量精度标准。您可以通过加载专用框架、添加可选模块及在实际安装中采用安装附件定制测量仪。

测量仪功能

电能质量监控

  • EN 50160-1 监控
  • 闪变
  • 谐波测量高达 63 次谐波
  • 间谐波(电压和电流)
  • 电能质量读数
  • 快速电压变化监控
  • 捕获电压和电流的骤降/骤升
  • 电源信号评估

功率测量

  • 电压输入端子上 600 V 直连
  • 有功功率 (kW)、无功功率 (kVAR) 和视在功率 (kVA)
  • 测量数据的最大值/最小值读数
  • 支持分时计量
  • 趋势和预测
  • 支持水、空气、煤气、电力和水蒸气 (WAGES)

设备接口选项

  • 查看和确认报警(活动和历史)显示
  • 通过集成或远程显示屏配置
  • 提供多语言支持
  • Web 界面

通讯和时间

  • 双端口以太网(两个物理端口,一个以太网 IP 地址)
  • 支持 Modbus 和以太网网关协议
  • 时间同步精度为 1 毫秒
  • 支持各种行业标准通信协议

网络安全和设备升级

  • 高级安全性
  • 可下载的固件和模板

功能集

您的测量仪配置了基于固件的功能集。您的设备附带的功能集在销售时是一个可选项。提供了三个功能集AdvancedStandardEssential

功能集差异
功能EssentialStandardAdvanced
间谐波(电压和电流)--
单个谐波日志(10 分钟)--
闪变--
电力线发信评估--
EN 50160 合规报告-
IEEE 519 合规报告-
快速电压变化监控-
扰动方向检测-
THD 和 K 系数日志-
趋势和预测-
高速骤降/骤升连续记录-
工厂配置的历史数据日志-
每日额定值日志-
IEC 61000-4-30 级-SA
谐波316363
波形样本/周期128256512
数据记录器105064
存储 (MB)64512512
内存通道1608001024

注: AdvancedStandardEssential 中的可用 ION 模块的数量有所不同。 欲了解有关 ION 模块数量的更多信息,请参阅测量仪固件包中的 ION 模块详细信息电子表格,可在 www.se.com 上获取。

除非本手册中另有说明,否则测量仪功能集中包含的所有功能均可用。当存在功能集差异时,您将看到一条横幅或注释,说明功能的可用性。

例如:

提供于AdvancedStandard

在某些情况下,会在横幅或文本中提供更具体的信息:

工厂配置的历史数据日志仅适用于 AdvancedStandard

帐户管理

如果您的测量仪的用户访问信息丢失,则该测量仪将无法使用并且无法退回工厂。

注意

数据丢失

请把设备的用户和密码信息记录在一个安全的位置。

若不遵循这些说明,可能会导致数据丢失。