PM8000 测量仪型号和配件

PM8000 系列测量仪和配件的产品物料号。

产品物料号 说明
METSEPM8340 带集成显示屏和 Advanced 功能集的面板安装的测量仪。
METSEPM8240

METSEPM8280(仅限中国)

带集成显示屏和 Standard 功能集的面板安装的测量仪。
METSEPM8140 带集成显示屏和 Essential 功能集的面板安装的测量仪。
METSEPM8310 带集成显示屏、Advanced 功能集和低压直流控制电源的面板安装的测量仪。
METSEPM8210 带集成显示屏、Standard 功能集和低压直流控制电源的面板安装的测量仪。
METSEPM8110 带集成显示屏、Essential 功能集和低压直流控制电源的面板安装的测量仪。
METSEPM83401 带集成显示屏和 Advanced 功能集的面板安装的测量仪。测量仪经过校准以符合测量仪器指令 (EU)/测量仪器法规 (UK) (MID/MIR)。
METSEPM82401 带集成显示屏和 Standard 功能集的面板安装的测量仪。测量仪经过校准以符合测量仪器指令 (EU)/测量仪器法规 (UK) (MID/MIR)。
METSEPM81401 带集成显示屏和 Essential 功能集的面板安装的测量仪。测量仪经过校准以符合测量仪器指令 (EU)/测量仪器法规 (UK) (MID/MIR)。
METSEPM82101 带集成显示屏、Standard 功能集和低压直流控制电源的面板安装的测量仪。测量仪经过校准以符合测量仪器指令 (EU)/测量仪器法规 (UK) (MID/MIR)。
METSEPM83404 带集成显示屏和 Advanced 功能集的面板安装的测量仪。测量仪具有可密封的硬件锁,能防止修改与计费相关的设置和功能。测量仪在出厂时已物理密封。仅适用于加拿大。
METSEPM82404 带集成显示屏和 Standard 功能集的面板安装的测量仪。测量仪具有可密封的硬件锁,能防止修改与计费相关的设置和功能。测量仪在出厂时已物理密封。仅适用于加拿大。
METSEPM81404 带集成显示屏和 Essential 功能集的面板安装的测量仪。测量仪具有可密封的硬件锁,能防止修改与计费相关的设置和功能。测量仪在出厂时已物理密封。仅适用于加拿大。
METSEPM82403 带集成显示屏和 Standard 功能集的面板安装的测量仪。测量仪具有可密封的硬件锁,能防止修改与计费相关的设置和功能。测量仪未密封。仅适用于加拿大。
METSEPM8343 DIN 导轨安装的测量仪,带有 Advanced 功能集,没有显示屏。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8243 DIN 导轨安装的测量仪,带有 Standard 功能集,没有显示屏。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8143 DIN 导轨安装的测量仪,带有 Essential 功能集,没有显示屏。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8313 带有 Advanced 功能集,无显示屏和低压直流控制电源的 DIN 导轨安装的测量仪。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8213 带有 Standard 功能集,无显示屏和低压直流控制电源的 DIN 导轨安装的测量仪。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8113 带有 Essential 功能集,无显示屏和低压直流控制电源的 DIN 导轨安装的测量仪。测量仪可以连接到远程显示屏。
METSEPM8344 带有 Advanced 功能集和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM8244 带有 Standard 功能集和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM8144 带有 Essential 功能集和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM8314 带有 Advanced 功能集、低压直流控制电源和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM8214 带有 Standard 功能集、低压直流控制电源和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM8114 带有 Essential 功能集、低压直流控制电源和远程显示屏的 DIN 导轨安装的测量仪。
METSEPM89RD96 远程显示屏(仅适用于 DIN 测量仪)
METSEPM89M2600 数字 I/O 可选模块(2 个输出,6 个输入)
METSEPM89M0024 模拟 I/O 可选模块(2 个输出,4 个输入)
METSEPMRS4854W 4 线 RS-485 可选模块。
METSEPMFIBER 光纤以太网可选模块。
METSEPM8000SK 电压和电流密封套件
METSEPMAK 用于远程显示屏和 DIN 测量仪的安装适配器套件

欲了解有关 欲了解有关测量仪类型和附件的更多信息,请参阅 www.se.com 上提供的测量仪的类别页面。