固件版本 2.2.1

固件发行 - 2019 年 11 月

固件下载链接:PM8000 系列固件下载页面

固件新增功能 (PDF):https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0326/

注: 在升级您的测量仪固件之前,请仔细阅读本主题。

概述

固件版本 2.2.1 (V002.002.001) 包含许多旨在扩展测量仪功能的新功能和更改。

本主题列出了固件版本 2.2.1 中的新功能,以及如何获取更多信息和资源。

前提条件

新产品 PowerLogic™ ION9000T

ION9000T 支持 ION9000 系列测量仪的所有功能,以及高速瞬态捕获 (HSTC)。ION9000T 中的专用组件和电路使其能够记录其他功率计无法检测到的非常快速的瞬变。

监测和分析高速瞬变使用户能够识别和了解瞬变可能对其电网产生的影响。

ION9000T 产品物料号

  • METSEION95030:无显示屏的测量仪
  • METSEION95040:配备大型全色触摸显示屏 (METSERD192) 的测量仪

新功能

本节列出了升级到固件版本 2.2.1 后添加到测量仪的新功能。

安全协议

固件版本 2.2.1 支持安全文件传输协议 (SFTP)。SFTP 完全取代了 FTP。SFTP 通过安全套接字外壳 (SSH) 添加了一层加密,有助于防止未经授权的访问、上传和下载到测量仪。SFTP 用于上传网页、传输 COMTRADE 文件以及升级 I/O 模块和远程显示屏。

注: 不再支持 FTP 和 Telnet 协议。

DNP 不活动超时

固件版本 2.2.1 包括一个新的设置寄存器,您可以使用它来配置 DNP 超时。

使用不活动超时寄存器定义在端口上未检测到 DNP 流量后,测量仪在超时之前等待的时间。

注: 此超时仅在通信端口设置为 ETHERNET 时适用。

有关 DNP 从设备可选模块的更多信息,请参阅 ION Reference(2019 年 11 月或更晚的修改版)。

产品文档

www.se.com 上提供了新的支持资源。

ION Reference

下载最新的 ION Reference(2019 年 11 月或更晚的修改版):https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN02-0290/

新 ION 模块:

  • HSTC 模块
  • 数据集记录器模块
  • HSTC 波形记录仪模块

更新的 ION 模块:

  • DNP 从设备可选模块

技术说明

IEC 61000-4-30 符合性和 ION 测量仪

新增内容:

  • 添加了与 IEC 61000-4-30 标准相关的电能质量参数
  • 添加的标志概念主题

更新的内容:

  • 澄清了 A 类测量的说明

知识库文章

PM8000 系列固件 2.2.1 版和发行说明

固件升级程序