固件版本 3.1.0

固件发布日期:- 2021 年 11 月

固件下载链接:PM8000 系列固件下载页面

固件新增功能 (PDF):https://www.se.com/ca/en/download/document/7EN12-0346/

注: 在升级您的测量仪固件之前,请仔细阅读本主题。

概述

固件版本 3.1.0 (V003.001.000) 包含许多旨在扩展测量仪功能的新增功能和更改。

我们建议您将固件升级到此版本。

本主题列出了固件版本 3.1.0 中的新功能,以及如何获取更多信息和资源。

前提条件

  • 升级到版本 3.1.0 之前,必须预先安装固件版本 2.1.0。
  • 确保要升级的固件版本与测量仪兼容,且版本号大于现有固件版本号。
  • 备份测量仪数据。欲获取有关如何升级测量仪固件的详细信息,请参阅固件升级章节。
  • 下载最新版本的 ION Setup(版本 3.2.21279.01 或更高版本),然后在升级前检查连接要求。
  • 最新版本的 ION Setup 提供了新增和更新的功能。ION Setup 是一款免费的测量仪配置工具,使用它可通过以太网或串行通信远程配置测量仪的功能。

    转到 https://www.se.com/en/download/document/ION_Setup_Latest_Release/ 获取最新版本的 ION Setup。

新功能

本节列出了升级到固件版本 3.1.0 后添加到测量仪的新功能。

4 线 RS-485 可选模块

4 线 RS-485 可选模块增加了对 4 线 RS-485 串行通信的支持。

欲获取 4 线 RS-485 可选模块安装说明,请参阅 www.se.com 上提供的安装指南 (NNZ39768)。

光纤以太网可选模块

光纤以太网可选模块增加了对光纤以太网通信的支持。

欲获取光线以太网可选模块安装说明,请参阅 www.se.com 上提供的安装指南 (NNZ650011)。

框架更新

为符合 WELMEC 标准,在测量仪框架中添加了通电报警。这个新的默认报警会在测量仪显示屏上产生中等优先级报警,以指示发生了测量仪电源开关操作。

铭牌屏幕更新

更新了测量仪铭牌屏幕,以显示更多的测量仪信息,并使 PowerLogic™ 计量平台的铭牌屏幕标准化。

从版本 3.1.0 降级

虽然不推荐,但您可以从 v3.1.0 降级到版本 3.0.x。这样做将删除所有 3.1.0 功能。

注: 您不能将固件版本 3.x 降级到固件版本 2.x。

固件升级程序

欲获取有关如何升级固件的信息,请参阅固件升级章节。