固件版本 4.7.1

固件版本 4.7.1(V004.007.001) 包括增强测量仪功能和安全性的新功能和变化。

我们建议您将设备升级至此固件版本。

发布日期:2026 年 3 月

下载链接:PM8000 系列固件版本下载页面

在此主题

新增内容

本节列出了固件版本 4.7.1 中的新增功能。

MQTT

MQTT(消息队列遥测传输)是一种轻量级消息协议,用于在测量仪与外部系统之间进行数据交换。

主要优点:

  • 每次更新最多发布来自 30 个来源的样本。

  • 使用 TLS 加密和可选身份验证向代理发布数据。

  • 采用 QoS 0 发布(无确认)——适用于高速通信。

了解更多信息:

使用显示屏重启测量仪

现在您可以通过设备显示屏重启测量仪。

注: 仅具有安全配置访问权限的用户可通过显示屏重启测量仪。

了解更多信息:

支持 6 路数字输出选项模块

新增对 6 路数字输出选项模块的支持。

6 路数字输出选项模块通过提供六个额外的可配置数字输出端口,扩展了测量仪的功能。

注:使用 6 路数字输出选项模块需配备固件版本 4.7.1或更高版本的测量仪。

了解更多信息:

升级前

  • 备份所有测量仪数据。
  • 安装 ION Setup v3.2.26041.03 或更高版本。

了解更多信息:

固件升级程序

有关如何升级测量仪固件的详细信息,请参阅固件升级