RS-485 接线

在点对点配置中,通过将一台设备的 (+) 和 (‑) 端子连接到下一台设备的对应 (+) 和 (‑) 端子的方法,来连接 RS‑485 总线上的设备。

注: 如果使用 4 线 RS-485 选件模块,请遵循安装指南中的接线说明。您的接线取决于串行或网关配置。

RS-485 电缆

使用屏蔽 2 双绞线或 1.5 双绞线 RS‑485 电缆来连接设备。使用 1 根双绞线来连接 (+) 和 (‑) 端子,然后使用其它绝缘线来连接 C 端子。

RS‑485 总线上连接的设备的总距离不得超过 1200 米。

RS-485 端子

C 共用。可以提供数据正极和数据负极信号的电压参考(0 伏特)
屏蔽。将裸线连接到此端子,有助于抑制可能出现的信号噪音。仅将屏蔽接线的一端(客户端或最后一个服务器设备,但不能同时包含两者)接地。
- 数据负极。可以传输∕接收反转数据信号。
+ 数据正极。可以传输∕接收非反转数据信号。

注: 如果 RS‑485 网络中的某些设备没有 C 端子,请使用 RS‑485 电缆中的裸线将 C 端子从测量仪连接到不含 C 端子的设备上的屏蔽端子。