显示
| 显示 | |
| 显示屏类型 | 1/4 VGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 320 x 240 |
| 显示屏背光 | 白色 LED 指示灯 |
| 键盘 | 5 键 |
| 可视区域 | 70.6 x 52.9 mm (2.78 x 2.08 in) |
| 通信连接 | |
| 电缆类型 | CAT5(或更高)。与无屏蔽 RJ45 模块化连接器一起使用 |
| 电缆长度 | 最大 100 米 |
| 配置类型 | 直连、点对点连接 |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | 正面:IP54 背面:IP30 |
| 显示 | |
| 显示屏类型 | 1/4 VGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 320 x 240 |
| 显示屏背光 | 白色 LED 指示灯 |
| 键盘 | 5 键 |
| 可视区域 | 70.6 x 52.9 mm (2.78 x 2.08 in) |
| 通信连接 | |
| 电缆类型 | CAT5(或更高)。与无屏蔽 RJ45 模块化连接器一起使用 |
| 电缆长度 | 最大 100 米 |
| 配置类型 | 直连、点对点连接 |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | 正面:IP54 背面:IP30 |
最近更新: 星期一 四月 13, 2026
© 2026 Schneider Electric. 保留所有权利。 安全措施 | 免责声明 | PM8000 系列帮助 | 反馈