环境特性

工作温度

-25 ºC 至最高温度

注: 最高工作温度可能随着所连接的可选模块的数量和类型的变化而变化。请参阅下面的“可选模块的最高工作温度”

贮存温度 -40 °C 至 85 °C (-40 °F 至 185 °F)
额定湿度 5%–95% RH 无冷凝

• 最高结露点:37 °C (99 °F)

污染等级 2
海拔高度 海拔 3000 米以下
位置/安装

不适合潮湿的场所

仅限室内使用

必须永久性地连接并固定

可选模块的最高工作温度
最高工作温度

PM89M2600

数字(2 路输出,6 路输入)

PM89M0024

模拟(2 路输出,4 路输入)

70 ºC 0-4 0,1
70 ºC 0 2
60 ºC 1、2 2-4