机械特性
安装位置 | 立式 |
IP 保护等级 |
显示屏: IP54 测量仪壳体:IP30(连接器除外) |
显示屏类型 | 1/4 VGA 彩色图形 TFT LCD,分辨率 320 x 240 |
显示屏背光 | 白色 LED |
可视区域 | 70.6 x 52.9 mm (2.78 x 2.08 in) |
键盘 | 5 键 |
可选模块最大数量 | 4(取决于机械应力和所需的 IP 额定值) |
安装位置 | 水平 TS35 DIN 导轨 |
IP 保护等级 | 测量仪壳体:IP30(连接器除外) |
可选模块最大数量 | 4(取决于机械应力和所需的 IP 额定值) |
机械遵从性
振动 |
IEC 60068-2-6 |
冲击 |
IEC 60068-2-27 |