选项模块

有关可选模块的规格,请参阅其他可选模块的安装指南。

METSEPM89M0024 模拟(2 路输出,4 路输入)
模块最大数量 4
输入电阻 < 300 Ω(电流模式)

> 500 kΩ(电压模式)

输入电压模式 0–30 V DC
输入电流模式 4–20 mA,0–20 mA
工作温度 -25 至 70 ºC(-13 至 158 ºF)

最高运行温度取决于所连接的选项模块的数量和类型。

METSEPM89M2600 数字(2 路输出,6 路输入)
模块最大数量 4
工作温度 -25 至 70 ºC(-13 至 158 ºF)

最高运行温度取决于所连接的选项模块的数量和类型。

METSEPMRS4854W 4 线 RS-485
模块最大数量 1
工作温度 -25 至 70 ºC(-13 至 158 ºF)

最高运行温度取决于所连接的选项模块的数量和类型。

METSEPMFIBER 光纤以太网
模块最大数量 1
工作温度 -25 至 70 ºC(-13 至 158 ºF)

最高运行温度取决于所连接的选项模块的数量和类型。