EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Maschineninformation

 

Maschineninformation

Überblick

Klicken Sie auf die Schaltfläche Maschineninformation im Dialogfenster Startseite, um das Dialogfeld Maschineninformation zu öffnen. Hier können Sie zusätzliche Informationen über die Steuerung oder den Bediener eingeben.

Das Dialogfeld Maschineninformation wird automatisch geöffnet, bevor Sie Daten speichern und senden.

G-SE-0035546.2.gif-high.gif

 

 

Element

Beschreibung

Datenerfassung vom:

Zeigt das Datum und die Uhrzeit des letzten Datenabrufs von der Steuerung an. Diese Information ändert sich jedes Mal, wenn die Daten aktualisiert werden.

Benutzer:

Informationen über den Bediener der Maschine.

Maschinenbeschreibung:

Um die Identifizierung der Steuerung zu erleichtern, können Sie dem Gerät einen aussagekräftigen Namen geben.

Hardwarecode der Steuerung:

Den Hardwarecode der Steuerung finden Sie auf dem Typenschild (HW:xxx).

Kommentar

Hier können Sie eine Anmerkung zu dieser Datensammlung eingeben.

OK

Akzeptiert die eingegebenen Daten und schließt dieses Dialogfeld. (Diese Schaltfläche wird nur bei einer Abfrage angezeigt.)

Abbrechen

Verwirft die eingegebenen Daten und schließt dieses Dialogfeld. (Diese Schaltfläche wird nur bei einer Abfrage angezeigt.)