EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Daten per E-Mail versenden

Überblick

Diese Anweisungen beschreiben Schritt für Schritt, wie Daten von Diagnostics per E-Mail gesendet werden.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie im Dialogfenster Startseite auf die Schaltfläche Versenden ....

2

Geben Sie ggf. fehlende Informationen in das daraufhin angezeigte Dialogfeld Maschineninformation ein.

Ergebnis: Ein Fortschrittsbalken zeigt, wie die Daten verarbeitet und an das Standard-E-Mail-Programm Ihres Computers übertragen werden.

Ergebnis: Der Dialog Senden von Microsoft Outlook wird geöffnet.

3

Nun können Sie die E-Mail mit angehängten Steuerungsdaten im Dialogfeld Neue Nachricht senden. Die Betreffzeile und der Textkörper enthalten in der Regel automatisch generierten Text. Diesen können Sie beliebig anpassen.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.

HINWEIS: Um Daten senden zu können, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein oder mit einem Netzwerk, das seinerseits mit dem Internet verbunden ist. Normalerweise müssen Sie Ihr E-Mail-Programm öffnen und die Nachricht ausdrücklich senden (siehe auch die Beschreibung Ihres E-Mail-Programms).