Prüfung der Last am Protokoll-Manager
Wenn die Last am Protokoll-Manager 100 % überschreitet, wird der zyklische Datenaustausch möglicherweise nicht mit der konfigurierten Rate verarbeitet.
Auf der Registerkarte Ethernet-Ressourcen können Sie die Last am Protokoll-Manager abschätzen.
Prüfen Sie diese Last, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Zur Verwaltung der Last können Sie einen oder mehrere der folgenden Lastfaktoren anpassen:
oAnzahl Slaves
oMit EtherNet/IP:
oAnzahl Verbindungen (auf dem EtherNet/IP Scanner)
oRPI der Verbindungen
Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager, wenn dieser mindestens ein Ethernet/IP-Gerät verwaltet:
Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager des TM262L10MESE8T und TM262M15MESS8T, wenn dieser EtherNet/IP- oder Modbus TCP IOScanner-Geräte verwaltet:
Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager des TM262L20MESE8T, TM262M25MESS8T und TM262M35MESS8T, wenn dieser EtherNet/IP- oder Modbus TCP IOScanner-Geräte verwaltet:
HINWEIS: Bei Verwendung der Sercos-Kommunikation werden die Ressourcen nicht berechnet.
Bei der geschätzten Last werden keine Lasterhöhungen berücksichtigt, die auf einen prozessexternen Datenaustausch zurückzuführen sind, wie z. B.:
oDTM, Webserver und Modbus TCP-Requests
oFeldbuskommunikation (DTM, Webserver-Kommunikation, wenn der PC an den Feldbus angeschlossen ist)
oVon der TcpUdpCommunications-Bibliothek generierte TCP/UDP-Kommunikation
In EcoStruxure Machine Expert steht eine automatische Lastberechnung zur Verfügung:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Protokoll-Manager. |
2 |
Wenn Sie einen M262-Controller verwenden, wählen Sie Ethernet-Dienste > Ethernet-Ressourcen aus. |
3 |
Klicken Sie auf Berechnen. |
Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte Ethernet-Ressourcen: