Nachdem Sie den Installer gestartet haben, wird das Dialogfeld Aufgabe auswählen angezeigt. Wählen Sie die Option Neue Software installieren aus.
Der Abschnitt Produkt wählen enthält drei Listen, für die Optionen ausgewählt werden können:
oQuelle (die Quelle, aus der die Software installiert werden soll)
oOnline (Schneider Electric-Server)
oLokalen oder Netzwerkordner auswählen
oWechselmedium direkt auswählen (z. B. USB-Massenspeichergerät).
HINWEIS: Wenn Sie nach dem Start der Software ein Wechselmedium einlegen, wird es in der Liste Quelle angezeigt. Hierfür muss der Stammordner des Mediums ein passendes zu installierendes Produkt enthalten.
oProdukt (eine Liste in der Quelle gefundener passender Produkte)
oVersion (eine Liste verfügbarer Versionen des in der Quelle gefundenen ausgewählten Produkts)
Neue Software installieren (online)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Nach dem Start des Installers wird das Dialogfeld Aufgabe auswählen angezeigt. |
2 |
Wählen Sie die Option Neue Software installieren aus. |
3 |
Wählen Sie im Abschnitt Produkt auswählen die folgenden Optionen aus: oQuelle: Online oProdukt: Wählen Sie das Produkt aus, das Sie installieren möchten. oVersion: Wählen Sie die Version des Produkts aus, die Sie installieren möchten. |
4 |
Klicken Sie auf Weiter. |
5 |
Wählen Sie die Standardsprache für Ihr Produkt aus und klicken Sie auf Weiter. HINWEIS: Sie können weitere Sprachen auswählen (Sprachen zur Installation auswählen), die zur späteren Verwendung installiert werden sollen. |
6 |
Wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus. HINWEIS: Verfügbare Komponenten sind möglicherweise schon im System installiert und durch ein Häkchen gekennzeichnet. Nach der Auswahl des Komponentensatzes, den Sie installieren möchten, können Sie Ihre Auswahl anpassen, indem Sie auf die Schaltfläche Installation anpassen klicken. |
7 |
Klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren. |
8 |
Lesen und akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung, um mit der Installation des Produkts fortzufahren. Klicken Sie dann auf Installation starten. HINWEIS: Sie können den Download und die Installation unterbrechen und fortsetzen. Wenn die Internetverbindung unterbrochen wird, werden der Download und die Installation nach der Wiederherstellung der Verbindung automatisch fortgesetzt. HINWEIS: Wenn bei der Treiberinstallation des Gateways Meldungen der Windows-Sicherheit angezeigt werden, bestätigen Sie diese mit Installieren. Ergebnis: Nachdem die Installation ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird die Meldung Installation abgeschlossen angezeigt. |
Neue Software installieren (aus lokalem oder Netzwerkordner)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Nach dem Start des Installers wird das Dialogfeld Aufgabe auswählen angezeigt. |
2 |
Wählen Sie die Option Neue Software installieren aus. |
3 |
Wählen Sie im Abschnitt Produkt auswählen die folgenden Optionen aus: oQuelle: Lokalen oder Netzwerkordner auswählen Wählen Sie den entsprechenden Ordner aus und suchen Sie die Installationsdatei. HINWEIS: Die Quelle muss ein passendes Produkt enthalten. oProdukt: Wählen Sie das Produkt aus, das Sie installieren möchten. oVersion: Wählen Sie die Version des Produkts aus, die Sie installieren möchten. |
4 |
Klicken Sie auf Weiter. |
5 |
Fahren Sie wie unter Neue Software installieren (online) beschrieben fort. |
Neue Software installieren (von einem Wechselmedium)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Nach dem Start des Installers wird das Dialogfeld Aufgabe auswählen angezeigt. |
2 |
Wählen Sie die Option Neue Software installieren aus. |
3 |
Wählen Sie im Abschnitt Produkt auswählen die folgenden Optionen aus: oQuelle: Wechselmedium direkt auswählen Wählen Sie das Laufwerk bzw. den Ordner aus und suchen Sie die Installationsdatei. HINWEIS: Die Quelle muss ein passendes Produkt enthalten. oProdukt: Wählen Sie das Produkt aus, das Sie installieren möchten. oVersion: Wählen Sie die Version des Produkts aus, die Sie installieren möchten. |
4 |
Klicken Sie auf Weiter. |
5 |
Fahren Sie wie unter Neue Software installieren (online) beschrieben fort. |