Netzdrossel (Choke)

Überblick

Für Anwendungsarchitekturen mit mehr als 16 A Netzstrom ist eine Netzdrossel (Choke) erforderlich. Bis zu 16 A ermöglicht eine Netzdrossel die Reduzierung der harmonischen Oberschwingungen des Netzstroms.

Die Nennleistung der Antriebe ist begrenzt. Ohne Netzdrosseln fällt die Antriebsnennleistung noch niedriger aus (siehe auch Technische Daten). Dadurch wird der Nennausgangsstrom bei hohen Ausgangsfrequenzen, d. h. bei hohen Motordrehzahlen unter Umständen nicht erreicht.

Mit UL/CSA-Zertifizierung

Netzdrossel mit UL / CSA-Zertifizierung:

oSchneider Electric: VPM05D100000 für Architekturen bis 10 A

oSchneider Electric: VPM05D250000 für Architekturen bis 25 A

oSchneider Electric: VPM05D500000 für Architekturen bis 50 A

oSchneider Electric: VW3 A4 551 für Architekturen bis 4 A

oSchneider Electric: VW3 A4 552 für Architekturen bis 10 A

oSchneider Electric: VW3 A4 553 für Architekturen bis 16 A

oSchneider Electric: VW3 A4 554 für Architekturen bis 30 A

oSchneider Electric: VW3 A4 555 für Architekturen bis 60 A

Eine geschirmte Ausführung der Anschlusskabel ist nicht nötig.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Nennstrom der Netzdrossel den vorgegebenen Überlastschutz der Schutzeinrichtung überschreitet.