Lexium 62

Überblick

Das modulare Lexium 62-Servo-Antriebssystem wurde für den Betrieb von Servoantrieben im Multi-Achsverbund konzipiert.

Die leistungselektronischen Komponenten des Lexium 62 werden in einem Schaltschrank montiert.

Produkt

Beschreibung

G-SE-0041523.1.gif-high.gif

 

 

Die zentrale Lexium 62 Power Supply stellt einen gemeinsamen Zwischenkreis DC-Bus bereit und versorgt die verbundenen Lexium 62 Cabinet Drives mit der erforderlichen Spannung.

G-SE-0041525.1.gif-high.gif

 

 

Die Servoumrichter, Lexium 62 Cabinet Drives, stellen die erforderlichen Phasenströme für die Positionsregelung der angeschlossenen Servomotoren bereit. Die Lexium 62 Cabinet Drives umfassen Lexium 62 Single Drives und/oder Lexium 62 Double Drives.

Darüber hinaus eignen sich die Lexium 62 Cabinet Drives für Anwendungen, in denen Asynchronmotoren zum Einsatz kommen.

Um die unterschiedlichen Anforderungen in Bezug auf die Servoachsen der Anwendung zu erfüllen, sind die Lexium 62 Cabinet Drives in verschiedenen Stromklassen verfügbar.

Der Lexium 62 trägt zu einer Vereinfachung der Antriebsverdrahtung bei. Dies gilt auch für die Verkabelung der Schaltschrankantriebe ins Feld. Alle Anschlüsse, die von außen verdrahtet werden können (Spannungseingang, Zwischenkreis, 24-VDC-Versorgung, Sercos, Motor, Geber, E/A-Module, E/A-Versorgung, Ready und Inverter Enable), ermöglichen eine schnelle und problemlose Konfiguration am Antrieb.

Lexium 62 Power Supply – Referenzen

Antriebe

Referenz

Spannungsversorgung

LXM62PD20A11000

LXM62PD84A11000

Weitere Informationen zur Beschreibung finden Sie im Kapitel Typenschlüssel.

Lexium 62 Single Drives – Referenzen

Antriebe

Variante

Referenz

Einfachservoantriebe

C

LXM62DU60C

LXM62DD15C

LXM62DD27C

LXM62DD45C

LXM62DC13C

Einfachservoantriebe der Advanced-Baureihe

G

LXM62DU60G

LXM62DD15G

LXM62DD27G

LXM62DD45G

Einfachservoantriebe mit integrierter Sicherheit

E

LXM62DU60E

LXM62DD15E

LXM62DD27E

LXM62DD45E

LXM62DC13E

Weitere Informationen zur Beschreibung finden Sie im Kapitel Typenschlüssel.

Lexium 62 Double Drives – Referenzen

Antriebe

Variante

Referenz

Doppelservoantriebe

D

LXM62DU60D

LXM62DD15D

LXM62DD27D

Doppelservontriebe mit integrierter Sicherheit

F

LXM62DU60F

LXM62DD15F

LXM62DD27F

Weitere Informationen zur Beschreibung finden Sie im Kapitel Typenschlüssel.