Für die Lexium 62 Power Supply ist ein Netzschütz erforderlich, damit die Leistungszufuhr zu den Lexium 62 Komponenten unterbrochen werden kann. Das Netzschütz wird über den Ready-Relaisausgang gesteuert. Das bedeutet, das Netzschütz wird aktiviert, sobald der Kontakt des Ready-Relaisausgangs geschlossen wird. Die Ready-Kette kann zusätzliche Schalter umfassen, um die Reaktion des Netzschützes zu unterbinden oder die Freigabe des Schützes auch bei geschlossenem Kontakt des Ready-Relaisausgangs zu veranlassen, je nach den Anforderungen Ihrer funktionalen Sicherheitsarchitektur.
Die Auswahl des Netzschützes hat in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen der Netzleitung zu erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie unter Absicherung des Netzanschlusses.