Spezifische Anschlussdetails - Single Drive LXM62DC13C21000/LXM62DC13E21000

Anschlüsse CN1 - CN7, CN11

Die Anschlüsse CN1 bis CN7 und CN11 sind identisch mit den vorangehenden entsprechenden Anschlüssen der Lexium 62 Cabinet Drives.

Weitere Informationen finden Sie unter Anschlussdetails - Lexium 62 Cabinet Drive.

CN8_1/2 - Motorstecker

Der Motorsteckverbinder CN8_1/2 umfasst die zwei separaten Motoranschlüsse CN8_1 und CN8_2.

Die Temperatursignale sind mit einem Temperatursensor verbunden, um die Motortemperatur zu messen. Der Haltebremse-Ausgang versorgt die Haltebremse im Motor mit der benötigten Energie.

Die Motorsignale U, V und W versorgen den Motor mit der benötigten Energie.

CN8_1 - Motoranschluss / Motortemperatur und Haltebremse

G-SE-0043907.1.gif-high.gif

 

 

CN8_2 - Motoranschluss / Motorphasen

G-SE-0043908.1.gif-high.gif

 

 

Elektrischer Anschluss - Motorstecker

Motorkabel(1)

Motorstecker

Beschreibung

Aderbeschriftung

Aderfarbe

Bezeichnung

1

Schwarz

U

Motorphase U

2

Schwarz

V

Motorphase V

3

Schwarz

W

Motorphase W

Grün/Gelb

G-SE-0004529.1.gif-high.gif

 

 

Schutzerde (Masse)

5

Schwarz

ϑ−

Temperatur negatives Signal

6

Schwarz

ϑ+

Temperatur positives Signal

7

Schwarz

BR-

Haltebremse negatives Signal

8

Schwarz

BR+

Haltebremse positives Signal

(1)   Bestellnr.: VW3E1143Rxxx, VW3E1144Rxxx, VW3E1145Rxxx

Die Abisolierlänge der Adern des Motorsteckers beträgt 15 mm (0.59 in). Die maximale Länge des Motorkabels beträgt 75 m (246.06 ft).