Parameter für Bremswiderstand einstellen
Ein Bremswiderstand mit unzureichender Bemessung kann zu Überspannung im Zwischenkreis führen. Eine Überspannung im Zwischenkreis wiederum kann die Deaktivierung der Leistungsphase zur Folge haben. Damit wird der Motor nicht mehr aktiv abgebremst.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
oStellen Sie sicher, dass der Bremswiderstand eine ausreichende Bemessungsgröße aufweist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen. oÜberprüfen Sie die Parametereinstellungen für den Bremswiderstand auf deren Richtigkeit. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die Temperatur des Bremswiderstands kann während des Betriebs 250 °C (482 °F) überschreiten.
|
|
|
HEISSE OBERFLÄCHEN |
|
oVergewissern Sie sich, dass kein Kontakt mit einem heißen Bremswiderstand möglich ist. oAchten Sie darauf, dass sich keine entzündlichen oder hitzeempflindlichen Teile in direkter Nähe des Bremswiderstands befinden. oStellen Sie sicher, dass die Wärmeableitung ausreichend ist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn Sie einen externen Bremswiderstand verwenden, führen Sie folgende Schritte durch:
oStellen Sie den Parameter RESint_ext auf "External Braking Resistor".
oStellen Sie die Parameter RESext_P, RESext_R und RESext_ton ein.
Der Maximalwert von RESext_P und der Minimalwert von RESext_R hängen von der Endstufe ab, siehe Kapitel Externer Bremswiderstand.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Dimensionierung Bremswiderstand.
Wenn die zurückgespeiste Leistung höher wird als die vom Bremswiderstand aufnehmbare Leistung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und die Endstufe deaktiviert.
|
Parametername HMI-Menü HMI-Name |
Beschreibung |
Einheit Minimalwert Werkseinstellung Maximalwert |
Datentyp R/W Persistente Variablen Expert |
Parameteradresse über Feldbus |
|---|---|---|---|---|
|
(ConF) → (ACG-) (Eibr) |
Auswahl der Art des Bremswiderstands. 0 / Internal Braking Resistor / ( int): Interner Bremswiderstand 1 / External Braking Resistor / ( Eht): Externer Bremswiderstand 2 / Reserved / (rSVd): Reserviert Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich. Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen. |
- 0 0 2 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1298 IDN P-0-3005.0.9 |
|
(ConF) → (ACG-) (Pobr) |
Nennleistung externer Bremswiderstand. Der Maximalwert hängt von der Endstufe ab. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich. Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen. |
W 1 10 - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1316 IDN P-0-3005.0.18 |
|
(ConF) → (ACG-) ( rbr) |
Widerstandswert externer Bremswiderstand. Der Minimalwert hängt von der Endstufe ab. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 In Schritten von 0,01 Ω. Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich. Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen. |
Ω - 100.00 327,67 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1318 IDN P-0-3005.0.19 |
|
(ConF) → (ACG-) ( tbr) |
Maximal zulässige Einschaltzeit externer Bremswiderstand. Typ: Dezimalwert ohne Vorzeichen - 2 Bytes Schreibzugriff über Sercos: CP2, CP3, CP4 Eine Änderung der Einstellung ist nur bei deaktivierter Endstufe möglich. Geänderte Einstellungen werden beim nächsten Aktivieren der Endstufe übernommen. |
ms 1 1 30000 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1314 IDN P-0-3005.0.17 |