Anschluss Bremswiderstand (CN8, Braking Resistor)
Ein Bremswiderstand mit unzureichender Bemessung kann zu Überspannung im Zwischenkreis führen. Eine Überspannung im Zwischenkreis wiederum kann die Deaktivierung der Leistungsphase zur Folge haben. Damit wird der Motor nicht mehr aktiv abgebremst.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
oStellen Sie sicher, dass der Bremswiderstand eine ausreichende Bemessungsgröße aufweist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen. oÜberprüfen Sie die Parametereinstellungen für den Bremswiderstand auf deren Richtigkeit. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Im Gerät ist zur Aufnahme von Bremsenergie ein Bremswiderstand integriert. Im Auslieferungszustand ist der interne Bremswiderstand ausgewählt.
Ein externer Bremswiderstand wird für Anwendungen benötigt, bei denen der Motor stark gebremst werden muss und der interne Bremswiderstand die überschüssige Bremsenergie nicht mehr aufnehmen kann.
Die Auswahl und Dimensionierung des externen Bremswiderstands wird im Kapitel Dimensionierung Bremswiderstand beschrieben. Passende Bremswiderstände siehe Kapitel Zubehör und Ersatzteile.
|
Schirmung: |
Erforderlich, beidseitig geerdet |
|
Twisted Pair: |
- |
|
PELV: |
- |
|
Kabelaufbau: |
Mindestquerschnitt der Leiter: gleicher Querschnitt wie Endstufenversorgung, siehe Kapitel Anschluss Endstufenversorgung (CN1). Die Leiter müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen, um im Fehlerfall die Sicherung am Netzanschluss auslösen zu können. |
|
Maximale Kabellänge: |
3 m (9.84 ft) |
Eigenschaften der Anschlussklemmen CN8
|
Merkmale |
Einheit |
Wert |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30, LXM32•D72 |
LXM32•D85, LXM32•C10 |
||
|
Anschlussquerschnitt |
mm2 (AWG) |
0,75 bis 3,3 (18 bis 12) |
1,5 bis 25 (14 bis 4) |
|
Anzugsmoment der Klemmenschrauben |
Nm (lb.in) |
0,51 (4,5) |
3,8 (33,6) |
|
Abisolierlänge |
mm (in) |
10 bis 11 (0,39 bis 0,43) |
18 (0,71) |
Die Klemmen sind für feindrähtige und starre Leiter zugelassen. Beachten Sie den maximal zulässige Anschlussquerschnitt. Bedenken Sie, dass Aderendhülsen den Leiterquerschnitt vergrößern.
Wenn Sie Aderendhülsen verwenden, benutzen Sie für diese Klemmen nur Aderendhülsen mit Kragen.
Externen Bremswiderstand anschließen
oStellen Sie sicher, dass keine Spannungen mehr anliegen.
oEntfernen Sie die Abdeckung des Anschlusses.
oErden Sie den Anschluss PE (Erde) des Bremswiderstands.
oSchließen Sie den externen Bremswiderstand am Gerät an. Beachten Sie das für die Klemmenschrauben angegebene Anzugsmoment.
oBefestigen Sie den Kabelschirm großflächig auf der Schirmbefestigung an der Geräteunterseite.
Die Umschaltung zwischen internem und externem Widerstand erfolgt durch den Parameter RESint_ext. Die Einstellung der Parameter für den Bremswiderstand finden Sie im Kapitel Parameter für Bremswiderstand einstellen. Bei der Inbetriebnahme muss die korrekte Funktion des Bremswiderstands getestet werden.
Die nachstehende Abbildung zeigt ein Funktionsprinzip: