Vor der Montage

 

Vor der mechanischen und elektrischen Installation muss eine Projektierung durchgeführt werden. Grundlegende Informationen finden Sie im Kapitel Projektierung.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNZUREICHENDE ERDUNG

oStellen Sie die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich Erdung des gesamten Antriebssystems sicher.

oErden Sie das Antriebssystem, bevor Sie Spannung anlegen.

oBenutzen Sie keine Kabelführungsrohre als Schutzleiter, sondern einen Schutzleiter innerhalb des Rohrs.

oDer Querschnitt der Schutzleiter muss den gültigen Normen entsprechen.

oBetrachten Sie Kabelschirme nicht als Schutzleiter.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS

oVerhindern Sie, dass Fremdkörper in das Produkt gelangen.

oÜberprüfen Sie den korrekten Sitz der Dichtungen und Kabeldurchführungen, um Verschmut­zungen, zum Beispiel durch Ablagerungen und Feuchtigkeit, zu verhindern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERLUST DER STEUERUNGSKONTROLLE

oDer Designer eines jeglichen Steuerungsschemas muss die potentiellen Fehlermodi der Steuerungspfade berücksichtigen und bei bestimmten kritischen Steuerungsfunktionen entsprechende Maßnahmen vornehmen, um während und nach eines Pfadfehlers einen sicheren Zustand zu erreichen. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind die Notabschaltung (Not-Aus) und der Nachlauf-Stopp, Stromausfall und Neustart.

oFür kritische Steuerungsfunktionen müssen separate oder redundante Steuerungspfade eingerichtet werden.

oSystemsteuerungspfade können auch Kommunikationsverbindungen umfassen. Die Auswirkungen unbeabsichtigter Verzögerungen bei Übertragungen oder Fehler in der Verbindungen müssen berücksichtigt werden.

oBefolgen Sie alle Regulierungen und geltenden Richtlinien zur Vermeidung von Unfällen.1

oJede Implementierung dieser Anlage muss individuell und sorgfältig hinsichtlich des ordnungsgemäßen Betriebs getestet werden, bevor eine Inbetriebnahme erfolgt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1 Weitere Informationen finden Sie in den aktuellen Versionen der Normen NEMA ICS  1.1 „Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control“ und NEMA ICS 7.1 „Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems“ bzw. den entsprechenden, vor Ort geltenden Vorschriften.

Durch leitfähige Fremdkörper, Staub oder Flüssigkeit können Sicherheitsfunktionen unwirksam werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERLUST DER SICHERHEITSFUNKTION DURCH FREMDKÖRPER

Schützen Sie das System vor leitfähigen Verschmutzungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Metalloberfläche des Produkts kann während des Betriebs eine Temperatur von 70 °C (158 °F) überschreiten.

Caution_Color.gifVORSICHT

HEISSE OBERFLÄCHEN

oVermeiden Sie jeden Kontakt mit heißen Oberflächen ohne entsprechenden Schutz.

oAchten Sie darauf, dass sich keine entzündlichen oder hitzeempflindlichen Teile in direkter Nähe von heißen Oberflächen befinden.

oStellen Sie sicher, dass die Wärmeableitung ausreichend ist, indem Sie einen Testlauf unter maximalen Lastbedingungen durchführen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Caution_Color.gifVORSICHT

ZERSTÖRUNG DES ANTRIEBSVERSTÄRKERS DURCH FALSCHES ANSCHLIEßEN DER NETZSPANNUNG

oStellen Sie sicher, dass die richtige Netzspannung verwendet wird und installieren Sie, wenn notwendig, einen Transformator.

oSchließen Sie die Netzspannung nicht an den Ausgangsklemmen (U, V, W) an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Überprüfen des Produkts

oÜberprüfen Sie die Produktvariante anhand des Typenschlüssels auf dem Typenschild.

oÜberprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf sichtbare Beschädigungen.

Beschädigte Produkte können einen elektrischen Schlag verursachen und zu einem unbeabsich­tigtem Verhalten führen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS

oVerwenden Sie keine beschädigten Produkte.

oVerhindern Sie, dass Fremdkörper (wie Späne, Schrauben oder Drahtabschnitte) in das Produkt gelangen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Wenden Sie sich bei beschädigten Produkten an Ihren Schneider Electric Ansprechpartner.

Informationen zur Montage des Motors finden Sie im entsprechenden Motorhandbuch.