Daten der Endstufe - allgemein
Netzspannung: Bereich und Toleranz
Merkmale |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
115/230 Vac einphasig |
Vac |
100 -15 % bis 120 +10 % 200 -15 % bis 240 +10 % |
208/400/480 Vac dreiphasig |
Vac |
200 -15 % bis 240 +10 % 380 -15 % ... 480 +10 % |
Frequenz |
Hz |
50 -5 % ... 60 +5 % |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Transiente Überspannungen |
|
Überspannungskategorie III(1) |
Bemessungsspannung gegen Erde |
Vac |
300 |
(1) Abhängig von Aufstellungshöhe, siehe Kapitel Umweltbedingungen |
Eigenschaft |
Wert |
---|---|
TT-Netz, TN-Netz |
Zugelassen |
IT-System |
Abhängig von der Hardware-Version: ≥RS 02: zugelassen(1) <RS02: nicht zugelassen |
Geerdetes Dreiecksnetz |
Nicht zugelassen |
(1) Abhängig von der Aufstellungshöhe, siehe Kapitel Umweltbedingungen. |
Merkmale |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
Ableitstrom (entsprechend IEC 60990, Bild 3) |
mA |
<30(1) |
(1) Gemessen bei Netzen mit geerdetem Sternpunkt und ohne externes Netzfilter. Beachten Sie, dass eine 30 mA Fehlerstrom-Schutzeinrichtung schon bei 15 mA auslösen kann. Außerdem fließt ein hochfrequenter Ableitstrom, der in der Messung nicht berücksichtigt ist. Die Reaktion hierauf hängt vom Typ der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ab. |
Oberschwingungströme und Impedanz
Die Oberschwingungströme sind von der Impedanz des versorgenden Netzes abhängig. Dies wird durch den Kurzschlussstrom des Netzes ausgedrückt. Wenn das versorgende Netz einen höheren Kurzschlussstrom hat als in den Technischen Daten zum Gerät angegeben, schalten Sie Netzdrosseln vor. Geeignete Netzdrosseln finden Sie im Kapitel Zubehör und Ersatzteile.
Überwachung des Dauer-Ausgangsstroms
Der Dauer-Ausgangsstrom wird vom Gerät überwacht. Wenn der Dauer-Ausgangsstrom auf Dauer überschritten wird, regelt das Gerät den Ausgangsstrom herunter.
Die PWM-Frequenz der Endstufe ist fest eingestellt.
Merkmale |
Einheit |
Wert |
---|---|---|
PWM-Frequenz Endstufe |
kHz |
8 |
Die folgenden Motorreihen können angeschlossen werden: BMH, BSH.
Beachten Sie bei der Auswahl die Art und Höhe der Netzspannung und die Induktivität des Motors.
Bei Verwendung eines Encodermoduls sind weitere Motoren möglich. Die Bedingungen finden Sie in dem Handbuch zu dem jeweiligen Modul.
Wenden Sie sich für andere Motoren an Ihren Schneider Electric Ansprechpartner.
Die zulässige minimale Induktivität des anzuschließenden Motors ist vom Gerätetyp und der Netz-Nennspannung abhängig. Siehe Kapitel Daten Endstufe - antriebsverstärkerspezifisch.
Der angegebene minimale Induktivitätswert beschränkt die Stromwelligkeit des Spitzen-Ausgangsstroms. Wenn der Induktivitätswert des angeschlossenen Motors kleiner ist als der angegebene minimale Induktivitätswert, kann die Stromregelung beeinträchtigt werden und die Überwachung des Motorphasenstroms auslösen.