Meldungen

 

Überblick

Die Ansicht Meldungen in den Listen von Motion Sizer enthält alle im Motion Sizer-Projekt erkannten Probleme. Die Probleme sind je nach Schweregrad in folgende Kategorien untergliedert: Fehler, Warnungen, Informationen.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oMeldungstypen

oMeldung MS1100: Für die Achse wurde keine Hardware ausgewählt.

oMeldung MS1111: Für dieses Getriebe ist ein anderes Übersetzungsverhältnis verfügbar, durch das ein niedrigeres Spitzendrehmoment erzielt werden könnte.

oMeldung MS1201: Für die Achse wurden keine Umgebungsdaten bereitgestellt. Ein mögliches Derating wird bei den Berechnungen nicht berücksichtigt.

oMeldung MS1202: Die ausgewählte Hardware kann unter den angegebenen Umgebungsbedin­gungen nicht betrieben werden.

oMeldung MS1301: Die Position des Kurbelschlittens überschreitet den mechanisch möglichen Bereich.

oMeldung MS1302: Die Position überschreitet die definierten Grenzen.

oMeldung MS1303: Die Geschwindigkeit überschreitet die definierten Grenzen.

oMeldung MS1304: Die Beschleunigung überschreitet die definierten Grenzen.

oMeldung MS1305: Der Ruck berschreitet die definierten Grenzen.

oMeldung MS1400: Das ausgewählte Bewegungsprofil stimmt nicht mit dem ausgewählten Lastprofil überein. Das Lastprofil muss dieselben Werte für X-Offset, Zykluszeit, X-Min. und X-Max. wie das Bewegungsprofil aufweisen

oMeldung MS1401: Das X-Offset der ausgewählten Bewegung stimmt nicht mit dem X-Offset der ausgewählten Last überein.

oMeldung MS1402: Die Zykluszeit der ausgewählten Bewegung muss mit der Zykluszeit der ausgewählten Last übereinstimmen.

oMeldung MS1403: Der X-Mindestwert der ausgewählten Bewegung stimmt nicht mit dem X-Mindestwert der ausgewählten Last überein.

oMeldung MS1404: Der Y-Mindestwert der ausgewählten Bewegung stimmt nicht mit dem Y-Mindestwert der ausgewählten Last überein.

oMeldung MS1450: Segmentüberlappung: X-Ende von Segment #{0} > X-Anfang von Segment #{1}

oMeldung MS1451: Lücke zwischen Segmenten: X-Ende von Segment #{0} <X-Anfang von Segment #{1}

oMeldung MS1452: Segment invertiert: X-Anfang > X-Ende

oMeldung MS1453: Keine fortlaufende Position: Y-Ende von Segment #{0} != Y-Anfang von Segment #{1}

oMeldung MS1470: Die Ausrichtung der Bewegung (Delta Y) passt nicht zu den an der Segmentgrenze definierten Krümmungen.

oMeldung MS1471: Die Y-Position kann mit der vorgegebenen Segmentdefinition nicht erreicht werden.

oMeldung MS1490: Der Einheitstyp des Bewegungsprofils stimmt nicht mit dem für den Lastfall erwarteten Einheitstyp überein.

oMeldung MS1495: Der Einheitentyp des Lastprofils stimmt nicht mit dem Lastfall überein.

oMeldung MS1501: Das Drehmoment des Getriebes für den Schnellhalt wurde überschritten.

oMeldung MS1502: Die Höchstgeschwindigkeit des Getriebes wurde überschritten.

oMeldung MS1503: Das Spitzendrehmoment des Getriebes wurde überschritten.

oMeldung MS1504: Die Nenngeschwindigkeit des Getriebes wurde überschritten.

oMeldung MS1505: Das Nenndrehmoment des Getriebes für den Schnellhalt wurde überschritten.

oMeldung MS1506: Die Benachrichtigungsstufe 1 für das Trägheitsverhältnis des Motors wurde überschritten.

oMeldung MS1507: Die Benachrichtigungsstufe 2 für das Trägheitsverhältnis des Motors wurde überschritten.

oMeldung MS1508: Die Höchstgeschwindigkeit des Motors wurde überschritten.

oMeldung MS1509: Das Spitzendrehmoment des Motors wurde überschritten.

oMeldung MS1510: Das Nenndrehmoment des Motors wurde überschritten.

oMeldung MS1590: Es erscheint das Trägkeitsmoment des mechanischen Kurbellastfalls für das maximal mögliche Übersetzungsverhältnis des Getriebes.

oMeldung MS2000: Der Antrieb wurde keinem Netzkreis zugewiesen.

oMeldung MS2001: Ein externer Bremswiderstand ist erforderlich.

oMeldung MS2002: Es befinden sich Achsen mit unterschiedlichen Zykluszeiten oder X-Offsets im selben Netzkreis.

oMeldung MS2003: Es befinden sich Achsen mit inkompatiblen Antriebskategorien im selben Netzkreis.

oMeldung MS2004: Es befinden sich Achsen mit unterschiedlicher Versorgungsspannung oder Anzahl Versorgungsphasen im selben Netzkreis.

oMeldung MS2005: Die Achse kann nicht an der angegebenen Stelle im Netzkreis betrieben werden.

oMeldung MS2070: Im Netzkreis wird eine nicht geregelte Spannungsversorgung verwendet.

oMeldung MS2101: Die Kapazität des DC-Busses überschreitet den zulässigen Grenzwert.

oMeldung MS2116: Der ausgewählte Antrieb ist nicht mit dem ausgewählten Bremswiderstand kompatibel.

oMeldung MS2120: Der Spitzenstrom auf dem DC-Bus der Anwendung überschreitet den Spitzenstrom auf dem DC-Bus der ausgewählten Hardware.

oMeldung MS2121: Der Bemessungstrom auf dem DC-Bus der Anwendung überschreitet den Bemessungstrom auf dem DC-Bus der ausgewählten Hardware.

oMeldung MS3100: Für die Achse wurde eine unbekannte Motor-/Antriebskombination ausgewählt: Das Gerät ist in der Produktdatenbank nicht vorhanden.

oMeldung MS3105: Für die Achse wurde ein unbekanntes Getriebe ausgewählt: Das Gerät ist nicht in der Produktdatenbank vorhanden.