8331 Lizenzierung

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Diese Diagnosemeldung wird vom Lizenzserver der PacDrive-Steuerung ausgelöst, wenn ein Funktionsbaustein ohne eine ausreichende Anzahl von Punkten verwendet wird. Der Fehler 8331 Lizenzierung (der quittiert werden kann) wird zunächst ausgelöst, um den Anwender darauf hinzuweisen, dass die Restlaufzeit seines Systems nur noch sechs Stunden beträgt.

Danach kann der Anwender alle Funktionen uneingeschränkt nutzen, bis die Evaluierungsphase von sechs Stunden abgelaufen ist. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein Fehler mit einer hohen Priorität (8332 Lizenzierung) ausgelöst, der nicht quittiert werden kann. Nach einigen Minuten (ungefähr 5 min.) wird der Sercos-Bus abgeschaltet und verhindert jede weitere Nutzung des betroffenen Servers.

Ursache

Lösung

Die Anzahl der Lizenzpunkte auf der Compact-Flash-Karte der PacDrive-Steuerung ist nicht ausreichend.

Die Anzahl der erforderlichen Lizenzpunkte mit dem Parameter für die Lizenzierung in der SPS-Konfiguration prüfen und nach Bedarf Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner kontaktieren.

Siehe 8332 Lizenzierung.