8404 Programm Diagnosemeldung Klasse 4

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 4

Es wurde eine Diagnosemeldung aus dem Programm mit der Funktion FC_DiagMsgWrite() ausgelöst.

Ursache

Lösung

Von dem Programm wurde eine Diagnosemeldung ausgelöst.

Siehe die Beschreibung des Programms.

Mit der Funktion FC_DiagMsgWrite() kann ein zusätzlicher Diagnosetext angezeigt werden.

HINWEIS: Sie können diese Diagnosemeldung nicht quittieren, weil sie der Diagnoseklasse 4 zugewiesen ist. Sie müssen die Steuerung neu starten.