8503 Sercos Parameterkanal Fehler erkannt
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Während des Betriebs wurde auf dem Sercos Bus ein Übertragungsfehler erkannt. In DiagExtMsg sind weitere Informationen gespeichert.
|
DiagExtMsg |
Bedeutung |
|
|---|---|---|
|
A BBBBB e CCCCC Beispiel: R S0057 e 1001 W P1039 e20006 C S1024 e -445 |
Diese Meldung ist immer die erste Meldung. Für eine bessere Diagnose kann diese Meldungen durch weitere Meldungen mit der gleichen Nummer und einer der folgenden DiagExtMsg-Meldungen ergänzt werden. Hier wird angezeigt, bei welchem Parameterzugriff es zu welchem Fehler gekommen ist. |
|
|
A |
Art des Zugriffs: R = Lesen W = Schreiben C = Ausführung des Befehls |
|
|
BBBBB |
Nummer des Parameters, mit dem der Fehler erkannt wird. Die erste Position besagt, ob es sich um einen standardmäßigen (S) oder einen herstellerspezifischen (P) Sercos Parameter handelt. Ist es ein EIDN, wird eine zusätzliche Fehlermeldung gesendet (siehe DiagExtMsg = IDN.SI.SE). |
|
|
CCCCC |
Fehlercode des erkannten Fehlers; die nachstehenden Tabellen enthalten die möglichen Fehlercodes. |
|
|
IDN.SI.SE Beispiel: S1300.0.12 P1039.1.3 |
Wenn die IDN einer erweiterten IDN (EIDN) entspricht, ist die Anzeige über die Strukturinstanz (SI) und das Strukturelement (SE) der IDN zu lang, um in einer regulären Fehlermeldung angezeigt zu weren. In diesem Fall wird die komplette IDN in dieser zweiten Diagnose-Meldung angezeigt. |
|
|
TopoAdr=xxx |
Wenn der Sercos-Slave einem nicht konfigurierten Slave entspricht (der echte Slave ist keinem Gerät in der SPS-Konfiguration zugewiesen), wird die Topologieadresse (Position im Sercos-Bus) über diese zusätzliche Meldung angezeigt. |
|
Diag. Code 8503 / Externe Diagnose Code W P 078 e 700C
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
MotorCommutationControl wurde gestartet bei einem InternalDeviceState ungleich: InternalDeviceState=0xA1 oder InternalDeviceState=0xE0 |
MotorCommutationControl kann nur unter folgenden Bedingungen gestartet werden: InternalDeviceState=0xA1 oder InternalDeviceState=0xE0 |
|
Der Parameter EncoderGearIn (oder EncoderGearOut) ist ungleich 1 oder EncoderDirection wurde auf inverted / 0 gesetzt. |
Die Parameter prüfen, bevor versucht wird, die Motorkommutierung in der Motorvorlage zu speichern. Wenn die Parameter den anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechen, können Sie die Motorkommutierung nicht in der Motorvorlage speichern. |
Diag. Code 8503 / Externe Diagnose Code W P0623 e 7007
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
Der Parameter MotorIdentification wurde auf Motor without nameplate / 2 gesetzt. |
Motoren ohne Typenschild werden nicht unterstützt. |
Diag. Code 8503 / Externe Diagnose Code W P 1068 e 700C
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
Der Parameter VoltageFeedForwardMode wurde auf Dynamic command action / 2 oder Dynamic behavior of the control loop / 3 gesetzt. |
Diese Parametereinstellungen werden ab der FPGA Version 01/06/xx/xx unterstützt. Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner kontaktieren. |
Diag. Code 8503 / W P1040 e 7007 oder W P 1040 e 7006
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
Die Endstufenfrequenz wurde über FC_PowerStageFrequencySet auf einen ungültigen Wert gesetzt. |
Gültige Endstufenfrequenz auswählen. |
Diag. Code 8503 / W P1023 e 700B
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
MotorTemperatureMonitoring wurde im InternalDeviceState in einen Wert größer oder gleich 0xB1 geändert. |
MotorTemperatureMonitoring kann nur dann geändert werden, wenn InternalDeviceState kleiner ist als 0xB1. |
Diag. Code 8503 / Externe Diagnose Code W S1040 e 7005
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
Die Sercos-Adresse konnte nicht geschrieben werden. Die Steuerung schreibt die Sercos-Adresse nur im Phasenhochlauf, wenn es mehrere Sercos-Teilnehmer mit derselben Sercos-Adresse gibt und der entsprechende Parameter IdentificationMode auf einen Wert ungleich SercosAddress / 4 gesetzt wurde. Das ist beispielsweise der Fall mit TM5NS31 und TM5CSLCx00FS, wenn die Sercos-Adresse per Adresswahlschalter auf einen Wert ungleich 0 gesetzt wird. |
Die Adresswahlschalter prüfen und nach Bedarf die Sercos-Adresswahlschalter für den TM5NS31 und den TM5CSLCx00FS auf 0 einstellen. |
Siehe auch Fehlercodes des SercosParameterkanals (Servicekanal).
Fehlercodes des Sercos Parameterkanals (Servicekanal)
Fehlermeldungen von den Sercos-Slaves
Die vierstelligen Fehlercodes identifizieren die Diagnosemeldungen, die vom Sercos-Slave an den Master weitergeleitet werden. In diesem Fall entsprechen die Fehlercodes den standardmäßigen Sercos Fehlercodes.
|
Code |
Beschreibung |
|---|---|
|
0x0nnn |
Allgemeiner Fehler. |
|
0x0000 |
Im Servicekanal wurde kein Fehler erkannt. |
|
0x0001 |
Service-Kanal nicht offen. |
|
0x0009 |
Ungültiger Zugriff zum Schließen des Service-Kanals. |
|
0x1nnn |
Element 1 (Identifikationsnummer). |
|
0x1001 |
Keine gültige IDN |
|
0x1009 |
Ungültiger Zugriff auf Element 1. |
|
0x2nnn |
Element 2 (Name) |
|
0x2001 |
Kein Name |
|
0x2002 |
Übertragung des Namens zu kurz. |
|
0x2003 |
Übertragung des Namens zu lang . |
|
0x2004 |
Name kann nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x2005 |
Name ist schreibgeschützt zu diesem Zeitpunkt. |
|
0x3nnn |
Element 3 (Attribut) |
|
0x3002 |
Übertragung des Attributs zu kurz . |
|
0x3003 |
Übertragung des Attributs zu lang . |
|
0x3004 |
Attribut kann nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x3005 |
Attribut ist schreibgeschützt zu diesem Zeitpunkt. |
|
0x4nnn |
Element 4 (Einheit) |
|
0x4001 |
Keine Einheiten |
|
0x4002 |
Übertragung der Einheit zu kurz . |
|
0x4003 |
Übertragung der Einheit zu lang . |
|
0x4004 |
Einheit kann nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x4005 |
Einheit ist schreibgeschützt zu diesem Zeitpunkt. |
|
0x5nnn |
Element 5 (minimaler Eingabewert). |
|
0x5001 |
Kein minimaler Eingabewert. |
|
0x5002 |
Übertragung des minimalen Eingangswerts zu kurz . |
|
0x5003 |
Übertragung des minimalen Eingangswerts zu lang. |
|
0x5004 |
Minimaler Eingangswert kann nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x5005 |
Minimaler Eingangswert ist schreibgeschützt zu diesem Zeitpunkt. |
|
0x6nnn |
Element 6 (maximaler Eingabewert) |
|
0x6001 |
Kein maximaler Eingabewert |
|
0x6002 |
Übertragung des maximalen Eingangswerts zu kurz. |
|
0x6003 |
Übertragung des maximalen Eingangswerts zu lang. |
|
0x6004 |
Maximaler Eingangswert kann nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x6005 |
Maximaler Eingangswert ist schreibgeschützt zu diesem Zeitpunkt. |
|
0x7nnn |
Element 7 (Betriebsdaten) |
|
0x7002 |
Übertragung der Betriebsdaten zu kurz. |
|
0x7003 |
Übertragung der Betriebsdaten zu lang. |
|
0x7004 |
Betriebsdaten können nicht geändert werden (nur lesen). |
|
0x7005 |
Betriebsdaten sind in dieser Kommunikationsphase schreibgeschützt. |
|
0x7006 |
Betriebsdaten sind kleiner als der minimale Eingangswert. |
|
0x7007 |
Betriebsdaten sind größer als der maximale Eingangswert. |
|
0x7008 |
Ungültige Betriebsdaten: Die konfigurierte IDN wird nicht unterstützt, ungültige Bitnummer oder Bit-Kombination |
|
0x7009 |
Betriebsdaten durch Passwort schreibgeschützt |
|
0x700A |
Die Betriebsdaten sind schreibgeschützt: Sie sind zyklisch konfiguriert. (IDN wird im MDT oder AT konfiguriert. Aus diesem Grund ist das Schreiben über den Service-Kanal nicht erlaubt). |
|
0x700B |
Ungültige indirekte Adressierung: (z. B. Datencontainer, Listenhandhabung) |
|
0x700C |
Betriebsdaten sind aufgrund anderer Einstellungen schreibgeschützt (z.B. Betriebsart, Untergerät ist aktiviert usw.) |
|
0x700D |
Ungültige Gleitkommanummer. |
|
0x700E |
Betriebsdaten sind auf Parametrierungebene schreibgeschützt. |
|
0x700F |
Betriebsdaten sind auf Betriebsebene schreibgeschützt. |
|
0x7010 |
Vorgangsbefehl bereits aktiv. |
|
0x7011 |
Vorgangsbefehl kann nicht unterbrochen werden. |
|
0x7012 |
Vorgangsbefehl kann derzeit nicht ausgeführt werden (z.B. in dieser Phase kann der Vorgangsbefehl nicht aktiviert werden). |
|
0x7013 |
Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden (ungültige oder falsche Parameter). |
|
0x7014 |
Die aktuell empfangene Länge des Parameters mit variabler Länge entspricht nicht der erwarteten Länge. |
|
0x71nn |
Abschnittsweiser SVC-Zugriff für Parameter mit variabler Länge. |
|
0x7101 |
IDN in S-0-0394 ungültig. |
|
0x7102 |
Leere Liste in S-0-0397 für Schreibzugriff nicht erlaubt. |
|
0x7103 |
Maximallänge der Liste in S-0-0394 wird durch die Übernahme des Listensegments überschritten. |
|
0x7104 |
Nur Lesezugriff (schreibgeschützt): Die Länge des Listensegments vom Listenindex überschreitet die aktuelle Länge der Liste in S-0-0394. |
|
0x7105 |
IDN in S-0-0394 ist schreibgeschützt. |
|
0x7106 |
Die Betriebsdaten im Listensegment sind kleiner als der minimale Eingangswert. |
|
0x7107 |
Betriebsdaten im Listensegment sind größer als der maximale Eingangswert. |
|
0x7108 |
Ungültiger Listenindex in S-0-0395. |
|
0x7109 |
Parameter in IDN S-0-0394 hat keine variable Länge. |
|
0x710A |
IDN S-0-0397 nicht als Daten in S-0-0394 erlaubt. |
|
0xD000 |
Kein Fehler |
|
0xD001 |
Service-Kanal (vorübergehend) nicht verfügbar. |
|
0xD002 |
Service-Kanal durch Applikation beschäftigt. |
|
0xD003 |
Service-Kanal beschäftigt, Slave verarbeitet vorherigen Request. |
|
0xD004 |
Sercos-Slave nicht erreichbar. |
|
0xD005 |
Service-Kanal-Transaktion abgebrochen. |
|
0xD006 |
Schreiben dieses Elements wird durch den Service-Kanal nicht unterstützt. |
Fehlermeldungen vom Sercos-Master
Wenn der Sercos-Master Fehler erkennt, werden diese entweder als fünfstelliger Hexadezimalwert oder als negativer Dezimalwert angegeben.
|
Code |
Beschreibung |
|---|---|
|
20001 |
SVC: Neuer Request mit höherer Priorität während eines aktiven internen Requests. |
|
20002 |
SVC: Neuer interner Request während eines aktiven internen Requests. |
|
20003 |
SVC: Übertragung durch anderen Funktionsaufruf mit höherer Priorität abgebrochen. |
|
20004 |
SVC: Neuer Übertragsungsrequest, obwohl MBusy nicht gesetzt wurde. |
|
20005 |
SVC: Ungültiger Status: AHS != MHS beim Setzen von BusyAT. |
|
20006 |
SVC: Zeitüberschreitung, da der Slave keine BusyAT-Flag definiert hat. |
|
20007 |
SVC: Zeitüberschreitung, da der Slave die BusyAT zu lang definiert hat. |
|
20008 |
SVC: Schreiben mit nicht unterstütztem Element (erlaubt: 1 oder 7). |
|
20009 |
SVC: Schreiben mit Datenlänge = zero. |
|
-1 |
Anderer Fehler |
|
-431 |
Service-Request-Fehler (z. B. Zeitüberschreitung). |
|
-445 |
Dienst-Timeout |
|
-467 |
Interner Statusfehler der Maschine |