8601 Master Encoder-Signal außerhalb des Bereichs
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Es konnten keine analogen Daten vom SinCos-Leitgeber empfangen werden.
HINWEIS: Hardwaregeberfehler. Setzen Sie die PacDrive-Steuerung zurück. Diagnosemeldung erst quittieren, wenn die Neuinitialisierung bzw. Referenzierung des Systems durch das Programm sichergestellt ist. Verwenden Sie, falls erforderlich, die Funktion FC_SysReset() oder FC_PrgResetAndStart().
Ursache |
Lösung |
---|---|
Verdrahtungsfehler: Das Geber-Kabel ist nicht ordnungsgemäß aufgesteckt bzw. nicht funktionstüchtig. |
Geberkabel prüfen und nach Bedarf austauschen. |
Hardwarefehler: Der SinCos-Geber ist nicht funktionstüchtig. |
Geber austauschen. |
Hardwarefehler: PacDrive LMC nicht funktionstüchtig. |
Steuerung austauschen. |