8785 Hardware Defekt erkannt

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Es wurde ein Hardwarefehler erkannt.

Ext. Diagnose

Bedeutung

Spi

Instance= OutputGroup

Der Status des digitalen Ausgangs bleibt unverändert, bis die Versorgungsspannung (Stecker X1) auf 0 Volt gesunken ist. Die Diagnosemeldung kann in das Meldungsprotokoll eingetragen werden, wenn die Steuerung ausgeschaltet wird, da der Spannungsabfall der Versorgungsspannung einen Spi-Fehler verursacht, bevor die CPU einen Spannungsausfall erkennt.

Instance= InputGroup

Die Auswertung der digitalen Eingänge ist nicht möglich. Die Diagnosemeldung kann in das Meldungsprotokoll eingetragen werden, wenn die Steuerung ausgeschaltet wird, da der Spannungsabfall der Versorgungsspannung einen Spi-Fehler verursacht, bevor die CPU einen Spannungsausfall erkennt.

Versorgungsspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Ref PowerFail

Die Auswertung der digitalen Eingänge entsprechend der Norm en61131-2 Typ 1 wird nicht mehr unterstützt. Die Diagnosemeldung kann in das Meldungsprotokoll eingetragen werden, wenn die Steuerung ausgeschaltet wird, da der Spannungsabfall der Versorgungsspannung einen Ref PowerFail-Fehler verursacht, bevor die CPU einen Spannungsausfall erkennt.

Ursache

Lösung

Softwarefehler; Modulüberlastung.

Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner kontaktieren.