8787 Konfigurationsfehler

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Es wurde ein Konfigurationsfehler erkannt.

Ext. Diagnose

Bedeutung

Mtype=xx wrong (xx = erkanntes Modul)

Es wurde ein nicht konfiguriertes Modul am PacNet gefunden. Das Modul kann nicht benutzt werden.

Konfiguration des Moduls in der SPS-Konfiguration prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Mtype=0 wrong

Es wurde kein Modul am PacNet gefunden.

Steuerspannung am Modul einschalten.

M=xx n.res

Das Modul mit der Busadresse xx gibt wiederholt keine Antwort. Die Ursache kann ein Spannungsausfall oder ein nicht funktionstüchtiges Modul sein. Das Modul kann nicht benutzt werden.

oModuladresse im Modul prüfen und nach Bedarf korrigieren.

oModuladresse in der SPS-Konfiguration prüfen und nach Bedarf korrigieren.

oSpannungsversorgung des Moduls prüfen und nach Bedarf korrigieren.

oFalls erforderlich, Modul austauschen.

Powerfail 0-7

Die Spannungsversorgung für die Ausgänge 0–7 des BT-4/DIO1- oder des DIO8-Moduls (optionales Modul des Lexium 62 ILM-Antriebsmoduls) ist nicht vorhanden oder zu gering. Diese Ausgänge können nicht benutzt werden. Das DIO8-Modul löst die Diagnosemeldung nur aus, wenn PowerSupply = Extern / TRUE ist.

Spannungsversorgung der Ausgänge prüfen und nach Bedarf korrigieren oder austauschen.

HINWEIS: Die Meldung kann mit dem Parameter DiagPF0_7Enable ausgeschaltet werden.

Ext. Diagnose

Bedeutung

Powerfail 8-15

Die Versorgungsspannung für die Ausgänge 8–15 des BT-4/DIO1 ist nicht vorhanden oder zu gering. Diese Ausgänge können nicht benutzt werden.

Spannungsversorgung der Ausgänge prüfen und nach Bedarf korrigieren oder austauschen.

HINWEIS: Die Meldung kann mit dem Parameter DiagPF8_15Enable ausgeschaltet werden.

Ext. Diagnose

Bedeutung

FPGA not supp.

Die aktuelle Firmware im Steuerung passt nicht zur Hardware der Steuerung.

Installieren Sie mit dem Firmware Assistant die passende Firmwareversion auf der Steuerung.

FPGA Version

Es wurde eine FPGA-Version in der Steuerung gefunden, die als Betatestversion gekennzeichnet ist. Die Pinbelegung der FPGA-Firmware entspricht der Zahl an der Stelle p in zpxx der FPGA-Firmwareversion.

Die Pinbelegung der Steuerung kann im Parameter ControllerType1 an der Stelle p ermittelt werden. Das höchstwertige, durch z angegebene Bit ist eine Betatestversion.

Installieren Sie eine freigegebene FPGA-Firmwaredatei auf der Steuerung.

too many IM

Beim DIO8-Modul (optionales Modul des Lexium 62 ILM Antriebsmoduls) ist die Summe der Messeingänge und der Impulszähler größer als zwei.

Konfiguration (Parameter IO0_Mode bis IO7_Mode) prüfen und nach Bedarf korrigieren.

HINWEIS: In bestimmten Fällen wird ein anderer Diagnosecode oder eine andere Diagnoseklasse in den Meldungslogger der Steuerung und in den Meldungslogger des Antriebs für das DIO8-Modul und für OnBoard-E/A-Module des Lexium 62 ILM-Antriebs/Lexium 52-Antriebs eingetragen.

Ext. Diagnose

Bedeutung

SetSizePDIN/SetSizePDOUT

Interner Fehler erkannt Die Datengröße für das Antriebs-Sicherheitsmodul konnte nicht gelesen werden. Die Standardwerte werden verwendet.

Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner für Sicherheitsfragen kontaktieren.