8792 SoSafe Konfiguration abweichend
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
Diese Diagnosemeldung erscheint, wenn eine Abweichung der Parameter der DSM-Objekte zwischen EcoStruxure Machine Expert und SoSafe erkannt wird.
Bei Drehantrieben (z. B. Lexium 62 ILM, Lexium 62DxS) werden die folgenden Parameter überprüft:
oEncoderType = Rotary Encoder / 0
oEncoderResolutionRotary
oFeedConstantRotary
oGearIn
oGearOut
Bei Linearantrieben (z. B. Lexium 62DxSLinear) werden die folgenden Parameter überprüft:
oEncoderType = Linear Encoder / 1
oEncoderResolutionLinear
oFeedConstantLinear
DiagExtMsg:
oZeigt den Parameternamen der Konfigurationsabweichung.