8163 Sercos Slave C1D Fehler erkannt

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Reaktion: herstellerspezifisch

Die Diagnosemeldung wird von den folgenden Objekten ausgelöst:

oSercos Laufwerk

oTM5NS31 (S3IO)

oSafe Logic Controller

Die erweiterte Diagnosemeldung (ExtDiagMsg) kann in zwei Formaten angezeigt werden:

oDiag = 16#aaaa mit aaaa ist der Fehlercode von Sercos IDN S-0-0011.

Details siehe Sercos-C1D-Fehlermeldungen.

oDiag = 0xaaaaaaaa mit aaaaaaaa entspricht der Diagnosemeldung des Parameters DiagnosticNumber (Sercos IDN S-0-0390).

Sercos-C1D-Fehlermeldungen

Format der ExtDiagMsg:

Diag = 16#aaaa mit aaaa ist der Fehlercode von Sercos IDN S-0-0011.

Ein Sercos-Fehler der Diagnoseklasse 1 (C1D) wurde erkannt. Die erweiterte Diagnose beinhaltet ein Datenwort, das Informationen zur genaue Ursache liefert.

Die Tabelle zeigt die individuellen Bits dieses Datenworts und ihre Bedeutung (Sercos C1D Fehler (Zuordnung gemäß Sercos-Spezifizierung IDN S-0-0011)):

Bit

Bedeutung

Bit 0

Overload shut-down

Bit 1

Amplifier overtemperature shut-down

Bit 2

Motor overtemperature shut-down

Bit 3

Cooling error shut-down

Bit 4

Steuerspannungsfehler

Bit 5

Feedback-Fehler

Bit 6

Error in the commutation system

Bit 7

Overcurrent error

Bit 8

Overvoltage error

Bit 9

Unterspannungsfehler

Bit 10

Power supply phase error

Bit 11

Excessive position deviation

Bit 12

Communication error

Bit 13

Overtravel limit is exceeded (shut-down)

Bit 14

Reserviert

Bit 15

Herstellerspezifischer Fehler (siehe Diagnosemeldung 8164)