IF_RobotJogging - SetMotionParameter (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Setzen der Jogging-Bewegungsparameter.

Beschreibung

Mit der Methode SetMotionParameter(...) können die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit), die maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwin­digkeit pro Zeiteinheit), die maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit) sowie die Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit), mit der die Jogging-Bewegung des Roboters oder die Bewegung einer Hilfsachse ausgeführt werden soll, festgelegt werden.

Die Vorgabe der Maximalwerte der Jogging-Bewegungsparameter:

oKann jederzeit erneut ausgeführt werden.

oGilt für alle darauf folgenden Jogging-Fahrbefehle.

Die Vorgabe der Maximalwerte der Jogging-Bewegungsparameter kann auch einzeln mit den Methoden SetMaxVelocity(…), SetMaxAcceleration(…), SetMaxDeceleration(…) und SetRamp(…) ausgeführt werden.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_etComponent

ET_RobotComponent

Definiert, für welche Komponenten des Roboters die Bewegungsparameter gesetzt werden müssen.

 Gültige Werte sind:

oET_RobotComponent.All

oET_RobotComponent.Path

oET_RobotComponent.CartesianAll

oET_RobotComponent.CartesianX

oET_RobotComponent.CartesianY

oET_RobotComponent.CartesianZ

oET_RobotComponent.OrientationAll

oET_RobotComponent.OrientationX

oET_RobotComponent.OrientationY

oET_RobotComponent.OrientationZ

oET_RobotComponent.AuxAxAll

oET_RobotComponent.AuxAx1 ... AuxAx10

Für weitere Informationen siehe ET_RobotComponent.

i_lrMaxVelocity

LREAL

Definiert die maximale Geschwindigkeit (Änderung der Position pro Zeiteinheit).

Einheit: [Units/s]

Wertebereich: i_lrMaxVelocity > 0,0

i_lrMaxAcceleration

LREAL

Definiert die maximale Beschleunigung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit).

Einheit: [Units/s2]

Wertebereich: i_lrMaxAcceleration > 0,0

i_lrMaxDeceleration

LREAL

Definiert die maximale Verzögerung (Änderung der Geschwindigkeit pro Zeiteinheit).

Einheit: [Units/s2]

Wertebereich: i_lrMaxDeceleration ≥ 0,0 UND i_lrMaxDeceleration <= Emergency MaxDeceleration, gesetzt mit der Methode IF_RobotConfiguration.SetEmergencyParameter

Sonderfall: MaxDeceleration = 0,0 -> Für diesen Fall wird MaxDeceleration in den darauf folgenden Jogging-Fahrbefehlen auf MaxAcceleration gesetzt.

i_lrRamp

LREAL

Definiert die Rampe (Änderung der Beschleunigung/Verzögerung pro Zeiteinheit).

Detaillierte Beschreibung des Bewegungsparameters „Ramp“.

Einheit: [-]

Wertebereich: i_lrRamp > 0,0 UND i_lrRamp >= Nothaltrampe (EmergencyRamp), gesetzt mit der Methode IF_RobotConfiguration.SetEmergencyParameter

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

ExternalPositionSourceConfigured

205

Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert.

InputParameterInvalid

AuxiliaryAxisNotConfigured

127

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

InputParameterInvalid

ComponentInvalid

132

Die Komponente ist ungültig.

InputParameterInvalid

MaxAccelerationRange

125

Die maximale Beschleunigung ("max. acceleration") ist außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

MaxDecelerationRange

126

Die maximale Verzögerung ("max deceleration") ist außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

MaxVelocityRange

124

Die maximale Geschwindigkeit ("maximum velocity") ist außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

RampRange

20

Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

OrientationNotAvailable

199

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationsname:

AuxiliaryAxisNotConfigured

Enumerationswert:

127

Beschreibung:

Die Hilfsachse ist nicht konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert entspricht keiner konfigurierten Hilfsachse.

Vor Verwendung einer Hilfsachse sicherstellen, dass die Achse konfiguriert ist.

ComponentInvalid

Enumerationsname:

ComponentInvalid

Enumerationswert:

132

Beschreibung:

Die Komponente ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_etComponent übergebene Wert ist kein gültiger Wert.

Sicherstellen, dass am Eingang i_etComponent eine gültige Komponente übergeben wurde.

ExternalPositionSourceConfigured

Enumerationsname:

ExternalPositionSourceConfigured

Enumerationswert:

205

Beschreibung:

Die externe Positionsquelle wurde konfiguriert.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Für die Roboterkomponenten Kartesisch, Orientierung und Hilfsachsen wurde eine externe Positionsquelle konfiguriert.

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path ist nicht möglich, wenn eine externe Positionsquelle für die Roboterkomponenten konfiguriert wurde.

Die Jogging-Bewegungsparameter für die Komponente Path nicht einstellen.

MaxAccelerationRange

Enumerationsname:

MaxAccelerationRange

Enumerationswert:

125

Beschreibung:

Die maximale Beschleunigung ("max. acceleration") ist außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung des Jogging-Bewegungsparameters war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_lrMaxAcceleration übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrMaxAcceleration muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

MaxDecelerationRange

Enumerationsname:

MaxDecelerationRange

Enumerationswert:

126

Beschreibung:

Die maximale Verzögerung ("max deceleration") ist außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung des Jogging-Bewegungsparameters war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_lrMaxDeceleration übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrMaxDeceleration muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

Am Eingang i_lrMaxDeceleration muss ein Wert kleiner oder gleich MaxEmergencyDeceleration übergeben werden.

MaxVelocityRange

Enumerationsname:

MaxVelocityRange

Enumerationswert:

124

Beschreibung:

Die maximale Geschwindigkeit ("maximum velocity") ist außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung des Jogging-Bewegungsparameters war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_IrMaxVelocity übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_IrMaxVelocity muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Jogging-Bewegungsparameter wurden erfolgreich gesetzt.

OrientationNotAvailable

Enumerationsname:

OrientationNotAvailable

Enumerationswert:

199

Beschreibung:

Die Orientierung ist nicht verfügbar.

Problem

Ursache

Lösung

Setzen der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Die am Eingang i_etComponent übergebene Orientierung ist nicht verfügbar.

Sicherstellen, dass die verwendete Transformation die Orientierung unterstützt.

RampRange

Enumerationsname:

RampRange

Enumerationswert:

20

Beschreibung:

Die Rampe liegt außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Einstellung der Jogging-Bewegungsparameter war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_lrRamp übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrRamp muss ein Wert größer als 0 übergeben werden.

Am Eingang i_lrRamp muss ein Wert kleiner als EmergencyRamp übergeben werden.