Vier Analogeingänge ±10 V / 0...20 mA, Auflösung 16 Bit.
Analoges Eingangsmodul 24 VDC mit 4 x 16-Bit-Analogeingängen (Spannung ±10 VDC / Strom 0...20 mA, Differential).
Register |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
Wertebereich |
---|---|---|---|---|
Analoge Eingänge |
||||
0 |
Analogeingang 1 |
±10 VDC |
INT |
– |
4 |
Analogeingang 2 |
±10 VDC |
INT |
– |
8 |
Analogeingang 3 |
±10 VDC |
INT |
– |
12 |
Analogeingang 4 |
±10 VDC |
INT |
– |
AD-Wandlung |
||||
257 + x |
0 |
USINT |
– |
|
259 + x |
1 |
USINT |
1–4 |
|
262 + x |
500 |
UINT |
1–65535 |
|
266 + x |
-32768 |
INT |
-32768–32767 |
|
270 + x |
32767 |
INT |
-32768–32767 |
|
276 + x |
Benutzerdefinierte Verstärkung (1,0 entspricht HEX 10000) |
65536 |
DINT |
-2147483648–2147483647 |
284 + x |
0 |
DINT |
-2147483648–2147483647 |
|
390 |
100 |
UINT |
50–10000 |
|
650 |
Anzahl der Abtastzyklen |
0 |
UINT |
– |
654 |
0 |
UINT |
– |
|
641 |
Eingangs- und Synchronstatus (Channel0XOK) |
0 |
USINT |
– |
x = (Eingang-1) * 32 |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Analogmodule.