ExternalBrakingResistorEnableSet

Allgemeines

Typ

es

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Durch den Parameter wird festgelegt, ob der interne oder ein externer Bremswiderstand verwendet wird.

HINWEIS:

Bevor Sie diesen Parameter auf on / 1 einstellen, muss für folgende Parameter ein gültiger Wert eingestellt sein:

oExternalBrakingResistorResistance

oExternalBrakingResistorContinuousPower

oExternalBrakingResistorPeakEnergy

Andernfalls eine Fehlermeldung und des externe Bremswiderstand wird nicht aktiviert.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus / 0

BOOL

Der interne Bremswiderstand wird verwendet.

Ein / 1

BOOL

Der externe Bremswiderstand wird verwendet.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.