ExternalBrakingResistorContinuousPower
|
Typ |
es |
|
Offline bearbeitbar |
Ja |
|
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive |
|
Rückverfolgbar |
Nein |
Durch den Parameter wird die Dauerleistung des externen Bremswiderstands festgelegt.
Die Leistung muss kleiner oder gleich als die Leistung ExternalBrakingResistorMaxPower sein, die für dieses Gerät zulässig ist.
Um den externen Bremswiderstand zu verwenden, muss der Parameter ExternalBrakingResistorEnableSet auf on / 1 gesetzt sein.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.