HW_STO_Config

Allgemeines

Typ

AD

Geräte

LXM62 Safety Module, ILM62 Safety Module

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Definiert, ob die fest verdrahteten Eingänge des Geräts verwendet oder ignoriert werden.

Wert

Bedeutung

HW_STO_Ignored / 0

Fest verdrahtete STO wird ignoriert.

HW_STO_Used / 1

Fest verdrahtete STO wird verwendet. STO wird aktiviert, wenn die Hardware Inverter Enable Eingänge niedrig sind.