Wenn Sie während des Starts das BIOS aufrufen, erscheint das BIOS-Setup-Hauptmenü Rack iPC Main:
Dieser Bildschirm ist wie alle anderen BIOS-Bildschirme in drei Bereiche untergliedert:
oLinks
Dieser Bereich enthält die auf dem Bildschirm verfügbaren Optionen.
oOben rechts
Dieser Bereich enthält eine Beschreibung der vom Benutzer ausgewählten Option.
oUnten rechts
Dieser Bereich enthält Anweisungen zum Aufrufen anderer Bildschirmen sowie Befehle zur Bildschirmbearbeitung.
Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen im Menü Main, die von Ihnen eingestellt werden können:
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Compliancy |
Optimized: UEFI 2.3; PI 1.2 Universal: UEFI 2.3; PI 1.2 Performance: UEFI 2.3 |
Project Version |
Optimized: Schneider W582XK04 Universal: Schneider W582XJ05 Performance: Schneider S782XF05 |
Total Memory |
Optimized: 2048 MB (DDR3) Universal: 4096 MB (DDR3) Performance: 4096 MB (DDR3) |
System Time |
Einstellung der aktuellen Uhrzeit. Die Uhrzeit kann im Format HH:MM:SS eingegeben werden. Das Datum wird bei ausgeschaltetem Gerät von der Batterie (CMOS-Batterie) weitergezählt. |
System Date |
Einstellung des aktuellen Datums. Das Datum muss im Format MM/DD/YY eingegeben werden. Das Datum wird bei ausgeschaltetem Gerät von der Batterie (CMOS-Batterie) weitergezählt. |
HINWEIS: Die grau abgeblendeten Optionen in sämtlichen BIOS-Bildschirmen können nicht konfiguriert werden. Die blauen Optionen hingegen sind benutzerkonfigurierbar.