Konfiguration des Typs Main im Modus Ereigniszählung
Vorgehensweise zur Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Integrierte Funktionen > HSC. |
2 |
Legen Sie den Wert Main im Feld HSC0• > Typ fest. |
3 |
Die Instanz des Typs Main wird erstellt. Sie können sie über das Feld Variable umbenennen. |
4 |
Legen Sie den Preset-Bedingungswert unter HSC0• > Preset/Modulo fest. |
5 |
Legen Sie den Zählungsmodus auf Ereignis fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Parameter > Modus. |
6 |
Definieren Sie die Zeitbasis über das Dropdown-Menü Parameter > Zeit. |
7 |
Legen Sie den Wert für den Anti-Prelleffekt über das Dropdown-Menü HSC0• > Takteingänge > A-Filter fest. |
8 |
Optional: Aktivieren Sie die Hilfseingänge SYNC über das Dropdown-Menü HSC0• > Hilfseingänge > SYNC, um die Synchronisierungsfunktion für einen physikalischen Eingang zu aktivieren. Wenn SYNC aktiviert ist, legen Sie die Werte für SYNC-Filter und SYNC-Flanke fest. |
Klicken Sie auf E/A zusammenfassen..., um die Ein- und Ausgangszuweisungen anzuzeigen.
Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Hardwarehandbuch.
Der Filterwert für den Eingang des Typs Main bestimmt die maximale Zählerfrequenz. Siehe hierzu die nachstehende Tabelle:
Eingänge |
Filterwert |
Max. Zählerfrequenz |
---|---|---|
Ein |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |