Blockschaltbild

Blockschaltbild

Das folgende Diagramm bietet einen Überblick über den Typ Haupt im Modulo-Schleifen-Modus:

G-SE-0005401.1.gif-high.gif

 

 

A und B sind die Zählereingänge des Zählers.

EN ist der Enable-Eingang des Zählers.

CAP ist der Capture-Eingang des Zählers.

SYNC ist der Synchronisierungseingang des Zählers.

Optionale Funktionen

Zusätzlich zum Modulo-Schleifen-Modus kann der Typ Haupt folgende Funktionen bereitstellen:

oVergleichsfunktion

oErfassungsfunktion

oSynchronisierungsfunktion

oEnable-Funktion