Konfiguration des Typs Main im Modus Modulo-Schleife
Vorgehensweise zur Konfiguration
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Integrierte Funktionen > HSC. |
2 |
Legen Sie den Typ auf Main fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Typ. |
3 |
Die Instanz des Typs Main wird erstellt. Sie können sie über das Feld Variable umbenennen. |
4 |
Legen Sie den Modus auf Modulo-Schleife fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Parameter > Modus. |
5 |
Legen Sie den Modulo-Wert für Parameter > Preset/Modulo fest. |
6 |
Wählen Sie einen Eingangsmoduswert aus dem Dropdown-Menü HSC0• > Takteingänge > Eingangsmodus. Dadurch wird der A-Filter aktiviert (und der B-Filter, abhängig vom verwendeten Eingangsmodus). |
7 |
Legen Sie den Anti-Prelleffekt-Wert über das Dropdown-Menü Takteingänge > A-Filter (und, falls zutreffend, B-Filter) fest. |
8 |
Optional: Aktivieren Sie die Hilfseingänge SYNC, EN (nur bei Eingangsmodus Einphasig) und CAP über die Dropdown-Menüs HSC0• > Hilfseingänge > SYNC oder EN oder CAP, um die Synchronisierungsfunktion, die Enable-Funktion und die Erfassungsfunktion für einen physikalischen Eingang zu aktivieren. |
9 |
Optional: Aktivieren Sie die Schwellenwerte über das Dropdown-Menü, indem Sie HSC0• > Schwellenwerte > Schwellenwert 0 > Aktivieren/Deaktivieren auswählen, um die Vergleichsfunktion zu autorisieren und die Reflexausgänge zu konfigurieren. HINWEIS: Für den Modus Modulo-Schleife müssen die konfigurierten Werte die folgende Regel einhalten: 0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1 < (Modulo - 1) |
Klicken Sie auf E/A zusammenfassen..., um die Ein- und Ausgangszuweisungen anzuzeigen.
Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Hardwarehandbuch.
Der Filterwert für den Eingang des Typs Main bestimmt die maximale Zählerfrequenz. Siehe hierzu die nachstehende Tabelle:
Eingänge |
Filterwert |
Max. Zählerfrequenz |
---|---|---|
A, B |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |