Konfiguration des Typs Main im Modus One-Shot

Vorgehensweise zur Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Integrierte Funktionen > HSC.

2

Legen Sie den Typ auf Main fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Typ.

3

Die Instanz des Typs Main wird erstellt. Sie können sie über das Feld Variable umbenennen.

4

Legen Sie, falls erforderlich, den Modus auf One-Shot fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Parameter > Modus.

5

Legen Sie den Preset-Wert für Parameter > Preset/Modulo fest.

Im Modus One-Shot steht in diesem Feld der anfängliche Modulo-Wert.

6

Legen Sie den Wert für den Anti-Prelleffekt über das Dropdown-Menü HSC0• > Takteingänge > A-Filter fest.

7

Optional: Aktivieren Sie die Hilfseingänge SYNC, EN und CAP über das Dropdown-Menü HSC0• > Hilfseingänge, um die Synchronisierungsfunktion, Enable-Funktion und Erfassungsfunktion auf einem physikalischen Eingang zu aktivieren.

8

Optional: Aktivieren Sie die Schwellenwerte über das Dropdown-Menü, indem Sie HSC0• > Schwellenwerte > Schwellenwert 0 > Aktivieren/Deaktivieren auswählen, um die Vergleichsfunktion zu autorisieren und die Reflexausgänge zu konfigurieren.

Schwellenwert 1 kann auch aktiviert werden, nachdem Schwellenwert 0 aktiviert wurde.

HINWEIS: Für den Modus One-Shot müssen die konfigurierten Werte die folgende Regel einhalten:

0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1 < (Preset - 1)

E/A-Zusammenfassung

Klicken Sie auf E/A zusammenfassen..., um die Ein- und Ausgangszuweisungen anzuzeigen.

G-SE-0022649.1.gif-high.gif

 

 

Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Hardwarehandbuch.

Programmierbarer Filter

Der Filterwert für den Eingang des Typs Main bestimmt die maximale Zählerfrequenz. Siehe hierzu die nachstehende Tabelle:

Eingänge

Filterwert

Max. Zählerfrequenz

Ein

4 µs

50 kHz

40 µs

14,5 kHz