Anpassen der Parameter

Überblick

Die Liste der Parameter, die in der Tabelle beschrieben sind, kann mithilfe der Funktionsbausteine HSCGetParam oder HSCSetParam gelesen oder geändert werden.

HINWEIS: Parameter, die Sie über das Programm einstellen, überschreiben die Parameterwerte, die im HSC-Konfigurationsfenster konfiguriert wurden. Die anfänglichen Konfigurationsparameter werden bei einem Kalt- oder Warmstart gespeichert.

Einstellbare Parameter

Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird.

Parameter

Beschreibung

HSC_PRESET

Abrufen oder Festlegen des Preset-Werts für einen HSC.

HSC_THRESHOLD0

Abrufen oder Festlegen des Schwellwerts 0 für einen HSC.

HSC_THRESHOLD1

Abrufen oder Festlegen des Schwellenwert 1 eines HSC.

HINWEIS: Im One-Shot-Modus muss bei der Konfiguration der Werte folgende Regel beachtet werden:

0 < Wert Schwellwert 0 < Wert Schwellwert 1 < (Preset - 1)

Beispiel:

Wenn die aktuelle Konfiguration folgende Werte aufweist:

oWert Schwellwert 0 = 100

oWert Schwellwert 1 = 200

oPreset = 300

Wenn die gewünschte Konfiguration folgende Werte aufweist:

oWert Schwellwert 0 = 50

oWert Schwellwert 1 = 120

oPreset = 150

Setzen Sie Wert für den Schwellwert 1 vor dem Preset-Wert.

Wenn der Preset-Wert zuerst auf 150 gesetzt wird, gibt der Parameter HSCSetParam einen Fehler zurück, weil der gewünschte Preset-Wert (150) unter dem aktuellen Wert Schwellwert 1 (200) liegt.