Digitalausgänge

Merkmale der Relaisausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der Relaisausgänge beschrieben:

Merkmal

Wert

Nennspannung

24 VDC, 220 VAC

Ausgangsbereich

5 bis 30 VDC, 100 bis 250 VAC

Nennstrom

Max. 2 A für jeden Punkt

Strom/Gruppe (4 Punkte)

4 A

Einschaltwerte

Maximale Schaltspannung

250 VAC, 30 VDC

Strom/Punkt

5 A

Isolation

Relaisspule

Max. Ausgangsfrequenz

mit Höchstlast

0,1 Hz

ohne Last

5 Hz

Datenerfassungszeit

Betrieb (bei Nennspannung)

Max. 10 ms

Freigabe (bei Nennspannung)

Max. 5 ms

Ohmsche Last

2 A/Punkt bei 24 VDC / 220 VAC

Mechanische Lebensdauer

Mind. 20 Millionen Betriebszyklen bei 25 °C (77 °F) für max. Strom- und Spannungswerte

Kabellänge

Nicht geschirmt: 150 m (14.996,16 cm)

Kurzschlussschutz

Nein

Klemmenleisten

Typ: Abstand 3,5 mm (0,137 Zoll)

Die Klemmenleisten können abgenommen werden.

HINWEIS: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor induktiven Lasten.

Merkmale der PTO/PWM-Ausgänge

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der PTO/PWM-Ausgänge beschrieben:

Merkmal

Wert

Ausgangstyp

Push-Pull

Nennspannung

24 VDC

Eingangsbereich der PTO-Spannungsversorgung

19,2 bis 28,8 VDC

Verpolungsschutz der PTO-Spannungsversorgung

Ja

PTO/PWM-Ausgangsstrom

Standardausgang

0,3 A

Schneller Ausgang

50 mA

Antwortzeit für Ersteingang

2 ms

Isolationswiderstand

Zwischen schnellen Ausgängen und interner Logik

> 10 MΩ

Zwischen Spannungsversorgungsanschluss und Schutzerde (PE) = 500 VDC

> 10 MΩ

Restspannung

bei I = 0, 1 A

< 1,5 VDC

Min. Lastimpedanz

80 Ω

Max. PTO-Ausgangsfrequenz

50 KHz

Max. PWM-Ausgangsfrequenz

65 kHz

Genauigkeit /PWM-Modus

Frequenz

Betrieb

Betrieb bei Fehler >1%

10 bis 100 Hz

0 bis 100%

< 0,1% und > 99,9%

101 bis 1.000 Hz

1 bis 99%

< 1% und > 99%

1.001 bis 20 kHz

5 bis 95%

< 5% und > 95%

20,001 bis 45 kHz

10 bis 90%

< 10% und > 90%

45,001 bis 65 kHz

15 bis 85%

< 15% und > 85%

Schrittrate im PWM-Betriebsmodus

1% voller Bereich

Betriebsbereich

0 bis 100%

Kabel

Typ

Geschirmt, inklusive 24-VDC-Spannungsversorgung

Länge

Max. 5 m (16 ft)

Klemmenleisten

Typ: Abstand 3,5 mm (0,137 Zoll)

Die Klemmenleisten können abgenommen werden.

HINWEIS: Bei Verwendung des Impulsausgangs zur Beschleunigung/Abbremsung gilt ein Höchstfehler von 1% für die Frequenz.