Anschluss des Magelis SCU HMI Controller an einen PC
Anschließen der Steuerung an einen PC
Für die Übertragung und Ausführung von Anwendungen wird der HMI SCU an einen PC angeschlossen, auf dem SoMachine installiert wurde. Um eine Anwendung zu übertragen, verwenden Sie Ethernet, eine serielle Verbindung oder einen USB-Speicherstick.
|
HINWEIS |
|
BEACHTEN SIE DIE GEFAHR ELEKTRISCHER SCHÄDEN AN DEN BAUTEILEN DER STEUERUNG |
|
Verbinden Sie das Kommunikationskabel zuerst mit dem PC, bevor Sie es an der Steuerung anschließen. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Es kann jeweils immer nur ein HMI SCU an einen Computer angeschlossen werden, es sei denn, Sie verwenden Ethernet.
Automatischer Neustart nach der Übertragung einer Anwendung
Nach dem Herunterladen einer Anwendung wird der HMI SCU automatisch neu gestartet. Das betrifft sowohl die Steuerung (SoMachine) als auch HMI (Vijeo-Designer).
Wenn Sie eine Anwendung übertragen (über Ethernet, USB-Kabel oder USB-Speicherstick) wird die Firmware-Aktualisierung automatisch durchgeführt (mit Benutzerbestätigung).
Herunterladen der Anwendung mit Firmware-Downgrade
Der HMI SCU kann eine Anwendung herunterladen und ein Downgrade der Firmware von einem USB-Speicherstick durchführen. Sie müssen zunächst die Anwendung und die geeignete Firmware-Version auf einem USB-Speicherstick speichern.
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Trennen Sie die Steuerung von der Spannungsversorgung, bevor Sie den USB-Speicherstick anschließen. |
|
2 |
Schließen Sie den USB-Speicherstick, auf dem die Anwendung und die Firmware gespeichert sind, an den USB-Port der Steuerung an. |
|
3 |
Schalten Sie die Steuerung ein. Ergebnis: Die Anwendung und die Firmware-Version werden vom USB-Speicherstick heruntergeladen. |
HINWEIS: Wenn Sie einen USB-Speicherstick mit der Anwendung und der Firmware bei eingeschalteter Steuerung anschließen, erscheint auf dem Bildschirm eine Meldung mit der Frage, ob Sie die Anwendung auf dem USB-Speicherstick installieren möchten.
Speichern der Anwendung und Firmware auf einem USB-Speicherstick
|
Schritt |
Aktion |
|---|---|
|
1 |
Stecken Sie einen USB-Speicherstick in den USB-Port des Computers ein. |
|
2 |
Mit dem Menü Schnellauswahl Tools (obere linke Fensterecke) können Sie den Vijeo Designer auswählen. Ergebnis:: Das Projekt wechselt zur HMI und das Hauptfenster des Vijeo Designer wird angezeigt. |
|
3 |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Steuerungsknoten im Navigator-Fenster und wählen Sie Eigenschaften aus. Ergebnis: Das Fenster Property Inspector wird angezeigt. |
|
4 |
Wählen Sie die Option Dateisystem im Menü Download aus, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt:
|
|
5 |
Stellen Sie im Menü Pfad das Verzeichnis auf den USB-Speicherstick ein. HINWEIS: Wählen Sie das Stammverzeichnis des USB-Speichersticks aus. |
|
6 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK. Ergebnis: Das Verzeichnis entspricht jetzt dem USB-Speicherstick. |
|
7 |
Klicken Sie in der Hauptmenüleiste von Vijeo Designer auf Übersetzen > Alle herunterladen. Ergebnis: Die Anwendung wird auf dem USB-Speicherstick gespeichert. |
HINWEIS: Verwenden Sie einen FAT32 USB-Speicherstick zum Speichern der Anwendung und der Firmware.