Mit dem Befehl Durchsuchen > Querverweise ausgeben wird die Querverweisliste erstellt, die dann in der Ansicht Querverweisliste in der Ansicht Meldungen angezeigt wird. Dies kann von Interesse sein, wenn die automatische Auflistung von Querverweisen aktiviert ist.
Der Befehl steht auch über eine Schaltfläche in der Ansicht Querverweisliste zur Verfügung.