EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Laden

Überblick

Der Befehl Online > Laden steht im Online-Modus zur Verfügung. Er umfasst einen Programmlauf für Übersetzung und Codegenerierung über das aktuell aktive Anwendungsprogramm. Neben der Durchführung einer Syntaxprüfung (Übersetzungsvorgang) wird ein Anwendungscode generiert und auf die Steuerung geladen. Im Projektordner wird die Übersetzungsinformations-Datei <Projektname>.<Gerätename>.<Anwendungs-ID>.compileinfo erstellt.

HINWEIS: Alle Variablen mit Ausnahme der persistenten Variablen werden reinitialisiert.

HINWEIS: Über den Dialog Eigenschaften kann Speicher für die Anwendung auf der Steuerung zugewiesen werden.

Mögliche Szenarien im Zusammenhang mit dem Einloggen und Laden finden Sie in der Beschreibung des Befehls Einloggen.

Wenn Sie versuchen, eine Anwendung zu laden, obwohl auf der Steuerung bereits die gleiche Version der Anwendung verfügbar ist, wird ein Dialog mit der folgenden Information angezeigt: Programm ist unverändert. Applikation wurde nicht geladen. Die Anwendung wird nicht auf die Steuerung geladen.

Während des Downloads zeigt die Kategorie Übersetzen der Ansicht Meldungen ein Protokoll der ausgeführten Aktionen (Codegenerierung, Initialisierung usw). Sie liefert außerdem Informationen zu den Speicherbereichen, der Code-Größe, der globalen Datengröße und der Größe des zugewiesenen Speichers. Im Gegensatz zu einem Download bei einem Online-Change werden die geänderten Objekte nicht aufgelistet.